お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 33522B
Waveform Generator / 33500B Series / 30 MHz / 2 Channels / 250MSa/s
Keysight Used
Keysight 33522B
スタート価格
USD 2,530.40 60% OFF
搭載オプション
GPIB | |
IQP | ADD IQ BASEBAND SIGNAL PLAYER |
MEM | ADD 16M MEMORY |
SEC | ENABLE NISPOM AND FILE SECURITY |
製品仕様
The 33522B provides Keysight’s exclusive Trueform technology which offers unmatched capabilities for generating a full range of signals for your most demanding measurements.
- 30 MHz
- 2 Channels
Exclusive Trueform technology
- Unmatched capabilities for generating a full range of signals for your most demanding measurements
- Sine waves with 5x lower harmonic distortion for more pure signals
- Pulses up to 30 MHz with 10x less jitter for more precise timing
- Point-by-point arbitrary waveform capability with sequencing for more accurate representation of user-defined signals
Instrument features
- 250 MSa/s sampling rate for higher time resolution arbitrary waveforms
- 16-bit resolution with 1 mVpp to 10 Vpp amplitude for greater amplitude accuracy
- 1 MSa/channel standard waveform memory, optional 16 MSa/channel for your longest waveforms
- USB, LAN (LXI-C), GPIB standard for quick and easy connectivity to PC or network
- BenchVue Enabled: Do more with your PC and instrument together, no programming required. Intuitively control your waveform generators, build automated tests and design custom waveforms from your PC.
Waveform creation and editing
- Get advanced signal creation/editing capability without tedious programming with
- 33503A BenchLink Waveform Builder Pro and Basic Software
- Create a waveform from the front panel using the built-in editor
- Capture a waveform from an oscilloscope and download it to the generator
- Create a waveform in MATLAB, Microsoft®Excel, etc. and download it to the generator
Keysight 33500B Series waveform generators with exclusive Trueform signal generation technology offer more capability, fidelity, and flexibility than previous generation DDS generators. Easily generate the full range of signals you need to your devices with confidence the signal generator is outputting the signals you expect.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。