お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。
Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

測定器選定および構成のご相談、技術サポートなど

一般的な技術関連のご質問

在庫状況、保証期間の延長、校正プラン、追加ソフトウェアオプション、教育機関向け値引きなど。

本製品に関するご質問

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

ID: U01-2502088

Keysight RP7982A

Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC

ID: U01-2502088
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
-RP7982A-0

Keysight RP7982A

Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC

動作確認済み
90日間保証
Please ask for Warranty Ext./KeysightCare. The product may be End-of-Support.
構成変更可能(制限あり)
付属品無し

定価 USD 45,454.00 45% OFF
USD 24,999.70 税抜
Not combinable with other discounts.

Price Alert IconPrice Alert Icon 価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
Ships from USA.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
Save5%
今すぐ購入0.00

戻る
Keysight Used

RP7982A

Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC

概要

構成:
配送:Ships from USA.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
サポート: 90 days warranty

拡張可能な場合があります。購入前にご確認ください。

アクセサリ: 含まれていません
資料ダウンロード:
Details
Payment
Review
Billing Address
Shipping Address
次に

Payment

Model
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
次に

Order Review

Model
Price
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
Billing Address
Shipping Address
Payment Method
By clicking the Place Order button, you agree to Keysight's Terms of Sale and Privacy Policy. If you have a separate agreement with Keysight covering the purchase of products referenced in this order, the terms of the separate agreement will apply to this order.
見積依頼

戻る
Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
Keysight Used
Keysight RP7982A
Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC
構成: 無し
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ: 含まれていません

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight RP7982A Regenerative Power System / PV Mode / 1000V / +/-90A / 30kW / 400/480VAC

Keysight Used

Keysight  RP7982A

スタート価格

USD 24,999.70 45% OFF

製品仕様


  • Output ratings: 1000 V, ±90 A, 30 kW.
  • Operate in two-quadrant mode as a power source and regenerative electronic load.
  • Maximize throughput with fast output speed and sub-millisecond command-processing time.
  • Create up to 600 kW power or loading through easy parallel connection.
  • Reduce the cost for cooling and electricity with an eco-friendly, regenerative design.
  • Save valuable rack space with a compact 5U-high size.
  • The system is part of Keysight’s HEV/EV Power Converter Test Solution.

Overview

The Keysight RP7982A regenerative power system is a single output, bidirectional, regenerative DC power supply with highly integrated safety features that protect both your people and your device under test (DUT). The regenerative capability enables the energy normally consumed to return to the grid cleanly, reducing energy consumption and cooling costs.

In addition, by combining the seamless source and load functionality into a compact 5U-high package, you save energy, floor space, and integration time. The RP7982A delivers a fast, accurate, and integrated regenerative power system.

The RP7982A is part of Keysight’s HEV/EV Power Converter Test Solutions that gives you the confidence needed to deploy high-voltage, high-power solutions to meet the fast-paced, high-growth demands of the HEV/EV market.

Download the BenchVue Basic app for free to control your instruments.

Reduce costs for cooling and electricity with an eco-friendly regenerative design

The regenerative capability of the RP7900 enables energy to be put back onto the grid cleanly, saving on costs associated with energy consumption and cooling while not interfering with the grid. When the RP7900 is sinking current either from rapid down-programming of the output or from discharging an energy source like a battery, it automatically returns the excess power to the grid.

The regenerative operation is automatic, so it requires no programming. To safeguard your DUT, the RP7900 provides “anti-islanding” that senses the grid is live before regenerating power back to it. With greater than 80% efficiency, the RP7900 helps you reduce energy consumption by using less electricity when sourcing or sinking and less heat dissipation, which lowers the air conditioning needed when sinking.

Additionally, the RP7900 provides clean regenerative operation by keeping the total harmonic distortion to a minimum of 2% (typical) at full load to minimize interference with other electronics.

Continuously source and sink current

The RP7900 can continuously sink up to 100% of its rated current for an indefinite time. The two-quadrant, bidirectional sourcing and sinking capability of the DC power supply allows for seamless, uninterrupted transitions between sourcing and sinking current without changing the power supply’s output characteristics or introducing disruptive behavior.

Accelerate test throughput with industry-leading specifications

Shaving seconds or even milliseconds off of test time can lead to significant savings for high-volume manufacturers, as throughput gains are a never-ending quest for test system designers. The RP7900 is a valuable tool for increasing throughput. It provides fast output speed, sub-millisecond command processing time (≤ 1 ms), and an output list capability that can help you achieve significant throughput gains in your testing.

アクセサリ:


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight RP7982A Power Supplies
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • Calibration certificate only included if shown in the pictures

追加できるオプション等

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

教育関係および非営利団体のお客様はさらにお買い得です

詳細はこちら