お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight Used
Keysight N8925A
スタート価格
USD 8,068.50 50% OFF
製品仕様
The Keysight N8900 Series power supplies provide 5 kW, 10 kW, and 15 kW autoranging, single-output programmable DC power for ATE applications that require just the right amount of performance at the right price. The power supplies' autoranging output characteristic enables unprecedented flexibility by offering a wide range of voltage and current combinations at full power. Power supplies with “rectangular,” or traditional, output characteristics provide full power at only one voltage and current combination. Just one N8900 does the job of multiple power supplies
Get stable output power, built-in voltage, and current measurements, and autoranging output voltage and current from 80 V to 1500 V and 10 A to 510 A. These supplies include many system-ready features like multiple standard I/O interfaces to simplify and accelerate test-system development and compact 3U design to save rack space. If more power is required, easily parallel multiple N8900 units to create “one” power supply with >100 kW of total output power. The built-in parallel link enables programming as if it's just one big power supply; no need to program each supply individually.
DC output ratings
- Voltage: 0 to 80 V
- Current: 0 to 340 A
- Power: 10000 W
AC input
- Voltage range: 187 - 240 VAC
Programming accuracy
- Voltage: 0.1% of full-scale
- Current: 0.2% of full-scale
- Autoranging output – does the job of multiple power supplies!
- 5 kW, 10 kW, and 15 kW maximum output power
- Up to 1500 V and up to 510 A
- 14 different voltage, current, and power combinations available in 208 VAC or 400 VAC (28 total models)
- Easily parallel units to create “one” power supply with >100 kW of power
- Built-in voltage and current measurement
- High power density, 15 kW in only 3U (5.25” / 13.34 cm)
- Protection from over-voltage, over-current, and over-temperature
- LAN (LXI Core), USB, GPIB, and analog interfaces all standard
アクセサリ
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。