お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N7951A
Advanced Dynamic DC Power Supply System / 20V / 50A / 1000W
Keysight Used
Keysight N7951A
スタート価格
USD 3,488.50 75% OFF
搭載オプション
760 |
製品仕様
Output Ratings
- 20 V
- 50 A
- 1000 W
Accurately characterize your DUT's power profile with advanced measurement capability
- Dual voltage and current measurement capability with DMM-like accuracy
- Power, peak power, watt hour, and amp hour measurements
Full two-quadrant operation for power storage test applications
- Provides continuous smooth operation between +current and - current transitions
- Provides + and - programmable current limits, programmable + and - current waveforms, and automatic downprogramming
- Full two-quadrant operation requires N7909A power dissipater units, standalone power supply offers 10% rated current two-quadrant operation
Track power events with a black-box recorder
- Optional accessory N7908A black-box recorder
- Works in the background tracking power events whenever the APS supply is on
- Records measurement data, trigger events, status bits, and more
Add power flexibility to your test system with built-in APS paralleling up to 10 kW
- Ensures equal current sharing among paralleled supplies
- Implemented with three wire connection on power supply rear panel
- Ensures each paralleled supply operates in its intended mode, whether that is CV or CC
The N7900 Series dynamic DC power supplies are designed for automated test equipment (ATE) applications where high-speed dynamic sourcing and measurement is needed.
Turn any APS power supply into not only a source but a load as well, which is great for power storage applications. Add full, 2-quadrant operation to any APS power supply with the N7909A APS power dissipater unit.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。