お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight B2902B
Precision Source/Measure Unit / 2 Channel / 100fA resolution / 210V / 3A DC/10.5A pulse
Keysight Used
Keysight B2902B
スタート価格
USD 8,979.10 35% OFF
製品仕様
The Keysight B2902B precision source / measure unit (SMU) is a 2-channel, compact, and cost-effective benchtop SMU with the capability to source and measure both voltage and current. It easily measures current versus voltage (I/V) with high accuracy. The 4-quadrant source and measurement capabilities enable taking I/V measurements without configuring multiple instruments.
Measurement Capabilities
- Configuration supports 2-channel setup
- Minimum source resolution at 1 pA / 1 μV, minimum measurement resolution at 100 fA / 100 nV
- Maximum output at 210 V, 3 A DC / 1 0.5 A pulse
- Waveform generation (arbitrary) and digitizing capabilities from 20 μs interval
Key Features
- Measurement capabilities with an integrated 4-quadrant source
- Color 4.3-inch display supports both graphical and numerical view modes
- Application software facilitates PC-based instrument control included at no charge
- High throughput and SCPI command support conventional SMU’s command set
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。