お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight U2042XA
USB Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 6 GHz
Keysight Used
Keysight U2042XA
スタート価格
USD 2,926.00 60% OFF
搭載オプション
100 | TYPE-N (MALE) CONNECTOR |
製品仕様
- 10 MHz to 6 GHz frequency range
- Wide dynamic range (-70 to +26 dBm) for small signal measurements
- Super-fast and real time measurement of 50,000 readings/sec
- Real-time measurement with zero dead time to ensure every single continuous pulse is measured
- Average mode time-selectivity function allows full dynamic range for average and time selectivity average power measurements
- Internal zero and automatic calibration saves time and reduces measurement uncertainty
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U2040 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB connectivity models come with world’s widest dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。