お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N8488A
Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 67 GHz
Keysight Used
Keysight N8488A
スタート価格
USD 6,882.85 35% OFF
搭載オプション
100 | AVERAGE POWER SENSOR (DC BLOCK) 10MHZ - 67GHZ, 1.85MM CONNECTOR |
製品仕様
- EEPROM to store cal factors eliminates manual entry
- Wide frequency range from 10 MHz to 67 GHz (Not warranted spec from 67 to 70 GHz)
- Wide dynamic range from -35 to +20 dBm
- Best-in-class power linearity of less than 1%, excellent SWR of mismatch uncertainty and highly accurate power repeatability
- Accurate calibration and traceability to US National Institute of Standards and Technology (NIST)
- SCPI codes compatibility
- Compatible with EPM (new N1913/14A, E4418/19B), EPM-P (E4416/17A), P-Series (N1911/12A) power meters (Firmware upgrade required)
The N8488A power sensors have the widest frequency range in Keysight’s family of N8480 power sensors. Each of these new sensors allow users to calibrate the power sensor without manually entering the calibration factors in to the power meter. Similar to the rest of N8480 power sensors, the new N8488A power sensors are designed with excellent accuracy, linearity, repeatability, and SWR.
Note: All N8480 series power sensors are not compatible with the Keysight 43x, E1416A, N8262A power meters, 5314x microwave counters and E7495x base station test set.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。