戻る

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

x
お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。
Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

測定器選定および構成のご相談、技術サポートなど

一般的な技術関連のご質問

在庫状況、保証期間の延長、校正プラン、追加ソフトウェアオプション、教育機関向け値引きなど。

本製品に関するご質問

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

ID: U08-2506127

Keysight L2066XA

LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz

ID: U08-2506127
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
-L2066XA-0

Keysight L2066XA

LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz

Calibrated + Measurement Report
90日間保証
Please ask for Warranty Ext./KeysightCare. The product may be End-of-Support.
構成変更可能(制限あり)
付属品無し

定価 USD 26,487.00 50% OFF
USD 13,243.50 税抜
Not combinable with other discounts.

Price Alert IconPrice Alert Icon 価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
Ships from Malaysia.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
Save5%
今すぐ購入0.00

戻る
Keysight Used

L2066XA

LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz

概要

構成: 100
配送:Ships from Malaysia.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
サポート: 90 days warranty

拡張可能な場合があります。購入前にご確認ください。

アクセサリ: 含まれていません
資料ダウンロード:
Details
Payment
Review
Billing Address
Shipping Address
次に

Payment

Model
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
次に

Order Review

Model
Price
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
Billing Address
Shipping Address
Payment Method
By clicking the Place Order button, you agree to Keysight's Terms of Sale and Privacy Policy. If you have a separate agreement with Keysight covering the purchase of products referenced in this order, the terms of the separate agreement will apply to this order.
見積依頼

戻る
Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
Keysight Used
Keysight L2066XA
LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz
構成: 100
構成変更可能(制約あり)
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ: 含まれていません

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight L2066XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 54 GHz

Keysight Used

Keysight  L2066XA

スタート価格

USD 13,243.50 50% OFF

搭載オプション

100TYPE 1.85 MM (M) CONNECTOR

製品仕様


  • Frequency range of 10 MHz – 54 GHz
  • LAN connectivity with a wide dynamic range of -70 to +20 dBm (frequency 10 MHz to 50 GHz) / -70 to +15 dBm (frequency > 50 GHz to 54 GHz) for small signal measurements
  • 5 MHz video bandwidth and single shot real-time capture at 20 Msample/sec per second
  • Variable Sampling Rate 1M samples/sec and Long Memory 1M samples data storage
  • Fast real-time measurement of 50,000 readings/sec
  • Real-time measurement with zero dead time to ensure every single continuous pulse is measured
  • Average mode time-selectivity function allows full dynamic range for average and time selectivity average power measurements
  • Internal zero and automatic calibration saves time and reduces measurement uncertainty

Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function. The U/L2050/60 X-Series is supported by the Keysight BenchVue software. BenchVue makes it easy to control your power meter to log data and visualize measurements in a wide array of display options without any programming. Simply connect the sensor to your PC installed BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis app to perform average power measurement and analysis.

アクセサリ:


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight L2066XA Power Meters & Sensors
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • Calibration certificate only included if shown in the pictures

追加できるオプション等

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

教育関係および非営利団体のお客様はさらにお買い得です

詳細はこちら