お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight L2065XA
LAN Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 50 GHz
Keysight L2065XA
LAN Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 50 GHz
Keysight Used
Keysight L2065XA
スタート価格
USD 6,509.70 70% OFF
搭載オプション
100 | TYPE 2.4 MM (M) CONNECTOR |
製品仕様
- Frequency range of 10 MHz – 50 GHz / 10 MHz – 53 GHz (Option 053)
- LAN connectivity with wide dynamic range of -70 to +20 dBm (frequency 10 MHz – 50 GHz) / -70 to 0 dBm (frequency > 50 GHz to 53 GHz) for small signal measurements
- Fast real time measurement of 50,000 readings/sec
- Variable Sampling Rate 1M samples/sec and Long Memory 1M samples data storage
- Real-time measurement with zero dead time to ensure every single continuous pulse is measured
- Average mode time-selectivity function allows full dynamic range for average and time selectivity average power measurements
- Internal zero and automatic calibration saves time and reduces measurement uncertainty
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function. The U/L2050/60 X-Series is supported by the Keysight BenchVue software. BenchVue makes it easy to control your power meter to log data and visualize measurements in a wide array of display options without any programming. Simply connect the sensor to your PC installed BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis app to perform average power measurement and analysis.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。