お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 53210A
RF Frequency Counter / 350MHz / 10 Digits/s / LAN / USB / GPIB
定価 USD 3,418.00 50% OFF USD 1,709.00 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight 53210A
スタート価格
USD 1,709.00 50% OFF
搭載オプション
400 | ADD GPIB INTERFACE |
製品仕様
- Single-channel, RF frequency counter
- One 350 MHz input channel, plus optional second channel (6 GHz or 15 GHz)
- 10 digits/second resolution
- Built-in math analysis and color, graphical display (trend and histogram)
- LXI-C/LAN, USB, GPIB
- Optional: Lithium Ion Battery
The Keysight 53210A single-channel, 350 MHz RF frequency counter is optimized to provide fast, precise frequency measurements with a simplified user interface. An optional microwave channel can be added to measure 6 or 15 GHz.