お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight Used
Keysight 34411A
スタート価格
USD 1,552.20 40% OFF
製品仕様
- 6½ digit resolution
- Basic accuracy: .0030 % DC,0.06% AC
- 14 measurement functions including capacitance & temperature
- Data Logger with 50,000 reading non-volatile memory
- 50,000 readings/sec. @ 4½ digits to the PC
- 1M reading memory
- Analog level and pre/post triggering
- 50,000 readings/sec. @ 4 1/2 digits to the PC
- 1M reading memory
- Analog level and pre/post triggering
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories