お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight MSOX6004A
Mixed Signal Oscilloscope / 1 GHz to 6 GHz / 4 Analog Plus 16 Digital Channels
Keysight MSOX6004A
Mixed Signal Oscilloscope / 1 GHz to 6 GHz / 4 Analog Plus 16 Digital Channels
Keysight Used
Keysight MSOX6004A
スタート価格
USD 13,698.45 55% OFF
搭載オプション
ADVMATH | |
DVMCTR | |
EDK | |
MEMUP | |
MSO | |
RML | |
SGM |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Gain Deeper Insights
InfiniiVision 6000 X-Series digital oscilloscopes are the most advanced members of the InfiniiVision family. They enable you to more deeply analyze signals with capabilities such as histograms, jitter analysis, and eye diagrams. Unlike other oscilloscopes, using these advanced capabilities is easy. An intuitive touch user interface, voice control, and zone triggering make the most complex tasks simple.
- 1 to 6 GHz frequency range
- 4 analog plus 16 digital channels
- Easily view and isolate signals on the 12.1-in capacitive multi-touch screen with Zone triggering and 450,000 wfms/s update rate
- Make more precise measurements with 115 Vrms noise floor at 1 mV/div (1 GHz)
- Get performance measurements anywhere with the portable 6-in deep size
- Quickly see analysis details with standard histogram and color grade
- View signal integrity with jitter and eye diagram analysis options
- Expand capabilities with full upgradability
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
関連商品
ご検討の製品
他のモデル
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
KeysightオシロスコープFAQ
オシロスコープの概要
簡単に言えば、オシロスコープは、電気回路の幅広い測定を行うときに役立つ主力の測定器です。これは、電気デバイスおよびコンポーネントの開発、テスト、理解に欠かせないツールです。オシロスコープを直接、被試験デバイス(DUT)に接続すると、機器が受信した信号が視覚的に表示されます。電気/電子回路を扱うときに広範囲の解析およびトラブルシューティングが可能で、ワークベンチで最も汎用的で有益な唯一のツールとして使用できます。
デジタル・ストレージ・オシロスコープ
最も一般的に使用されているオシロスコープのタイプは、デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)です。DSOは、その名のとおり、アナログ入力をサンプリングしてデジタルデータに変換し、表示、解析、保存してさらに比較できるようにします。DSOは、電圧や電流のような信号の時間変化を正確に測定することができるので、回路やデバイスが意図したとおりに正確に動作していることを確認するためのデバッグや一般的な診断に最適です。
ミックスド・シグナル・オシロスコープ
ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)では、さらに進んだ解析が可能です。MSOはDSOのすべての機能を備えている上に、ロジック・アナライザの接続オプションが追加されています。すなわち、アナログ信号とデジタル信号の両方を同時に入力することができます。さらに、両方の信号を同じ画面上に並べて表示することができます。時間変化しやすいアナログ信号とデジタル信号の相互作用をモニターしたりテストしたりする必要がある場合に、この測定器は威力を発揮します。さらに、純粋なロジック・アナライザよりも使いやすい傾向があります。以前にDSOで作業した経験があれば、容易にMSOに移行することができます。
まとめ
オシロスコープは、電気通信、工学、科学などの幅広い業界に不可欠なツールです。ナレッジハブの『オシロスコープの基本ガイド』全編をご覧ください。頑丈な測定器は長年にわたって使用できる可能性があり、投資する価値が十分にあります。これまで、価格が高いという理由でオシロスコープの購入や既存機器のアップグレードに踏み出せないでいるなら、キーサイトの再生品プラットフォームが最適なソリューションです。こちらには、大幅な値引き価格でご購入いただける、お得な高品質の測定器をご用意しています。下取りプログラムが実施されているので、継続的に製品が在庫に追加されます。最新の再生品情報を上記からご確認ください。
オシロスコープの使い方は?
オシロスコープの使い方や注意事項は、使用できるモデルやアクセサリ、または実行しようとしている測定によって異なります。以下の簡単なステップにより、最も標準的な使用状態を把握することができます。
簡単な9つのステップ – オシロスコープの使い方
- 最初にプローブをオシロスコープに接続し、測定器を起動します。
- 適切なチャネルがオンになっていて、それ以外のすべてのチャネルがオフになっていることを確認してください。
- 信号全体を確認するにはDC結合に設定します。DC成分を除外するにはAC結合に設定します。
- プローブコントロールが適切な減衰比に設定されていることを確認してください。
- トリガボタンを使用して、トリガイベントおよびソースを設定します。
- グランドフックとプローブチップの両方を取り付けて、内蔵方形波でプローブのテストとチューニングを行います。波形の画像がまだ静止していないように見える場合は、トリガレベルを微調整して波形を安定させます。
- 必要に応じて、方形波のエッジの丸みが完全になくなるまでキャパシタ調整ねじを調整してプローブヘッドに組み込まれている補正キャパシタをチューニングします。または、オシロスコープに[自動(Auto)]チューニングボタンがある場合には、これを使用するだけで調整できます。
- 以上で、測定を開始できます。プローブとグランドクリップを被試験デバイスまたは被試験コンポーネントに取り付けてください。
- 必ずオシロスコープのディスプレイコントロールを使用して、結果波形を画面の中央に表示し、必要に応じて拡大または縮小してください。
全体として、オシロスコープが備えている機能が多くなるほど、セットアップは複雑になります。例:
- MSOを使用してアナログ信号とデジタル信号の両方を解析しようとすると、タイミングスキューが発生する可能性があります。
- スキュー補正コントロールにより、正確な時間相関を得るために個別の信号が調整されます。
- タイミングとステート収集のどちらにするかを決定する必要もあります。すなわち、オシロスコープが、一定間隔でタイムサンプリングするのか、信号の特定のロジック・ステート・イベントで測定するのかを指定します。
オシロスコープとそれに付属するファクトシートまたはユーザーガイドを活用して、使用できるすべてのオプションを十分に理解するようにしてください。さらに知識を深めたい場合は、オシロスコープの使用方法を解説した当社発行の操作ガイドやユーザーズガイドなどをご覧ください。
どのようにオシロスコープで電圧を測定しますか?
多くのオシロスコープは、デフォルト設定の場合、電圧の時間変化を表示します。すなわち、オシロスコープの画面上に表示される波形は、垂直軸(Y軸)に電圧信号を、水平軸(X軸)に時間をマッピングしたものです。オシロスコープに測定をセットアップする方法を確認するには、上記の「オシロスコープの使い方」セクションの注記をご覧ください。
『Measuring Voltage with an Oscilloscope(オシロスコープを使用した電圧測定) – Keysight 2分間解説(s2e5)』を今すぐご覧ください。
オシロスコープを使用して電圧を手計算する方法
電圧を計算する最も基本的な方法は、最上部から最下部までの目盛りを数えて、これを、画面上に表示されているV/div(Y軸スケール)と乗算することです。ただし、多くのオシロスコープで、このような手計算は必要ありません。
既存のオシロスコープで電圧を簡単に計算する方法
[測定(measure)]ボタン、またはタッチスクリーンオプションを選択して[ピークツーピーク電圧(peak-to-peak voltage)]を選択するだけです。あるいは、スクリーンカーソルで2つのポイントにマーカーを表示して差を測定します。一部のオシロスコープには、完全に統合されたデジタル電圧計(DVM)機能があります。MSOでは、電圧の時間変化のようなアナログ信号パラメータを測定できるだけでなく、それに伴うデジタル信号を同時に検証することもできます。デジタル信号とアナログ信号ではトリガの動作がかなり異なりますが、MSOはスキュー補正により信号を同期させます。これにより、正確かつ容易に測定を実行することができます。はるかに優れた操作性と汎用性で、ロジック・アナライザのほぼすべての機能を実際に使用することができます。
ロジック回路テストの実行
先に述べたアナログ信号の電圧測定に加えて、MSOではデジタル信号測定とロジック回路テストを実行することができます。
- 2本のオシロスコーププローブをチャネル1とチャネル2に接続して、[自動(Auto)]キーを押します。
- ディスプレイコントロールを使用して両方の波形を画面の中央に移動し、波形の交差点および全体の周期を表示できるようにします。
- 波形の交差点、すなわちロー電圧とハイ電圧が反転するところで、カーソルを使用して電圧を測定します。次にロジック出力レベル(ロジックハイおよびロジックロー)を記録します。
オシロスコープの詳細:オシロスコープの使い方 – オシロスコープの基本ガイド。
どのようにオシロスコープまたは信号発生器でインダクタンスを測定しますか?
オシロスコープを使用すれば、LCRメータを使用しなくてもインダクタンスを測定することができます。例えば、電流プローブを使用してピーク電流(A)とパルス間の時間(μs)を読み取って、電圧‐電流スロープ上のインダクタンスを測定します。この場合、インダクタンスは、これらの値を乗算して、その総和をピーク電流で除算することで求められます。インダクターと既知のキャパシタンスを抵抗に直列に接続して、共振回路を構成することもできます。この場合、インダクタンスは、共振周波数から計算することができます。あるいは、抵抗(既知の値をもつ)を被試験システムもしくは被試験インダクターに接続して、両方のデバイスに同じ電圧が生じるように信号を印加して周波数を調整します。オシロスコープのアナログ機能のみが必要な場合、DSOはMSOとまったく同様に機能します。このトピックの詳細については、次のYouTubeシリーズをご覧ください:
『What is Inductance? The 3 Effects of Inductors(インダクタンスとは?インダクターの3つの効果) -2分間解説(s2e9)』
オシロスコープの基本ガイドを熟読する。
Keysightの中古オシロスコープはどこで購入できますか?
Keysightから中古のオシロスコープを購入するメリットは何ですか?
最大70%の割引率で新品同様の優れた性能と機能を備えた、Keysightの高品質な中古スコープを購入できます。「Keysight Premium Used(プレミアム再生品)」と「Keysight Used(認定中古品)」の2つの品質基準を提供しています。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品):
- 最大70%の割引
- 新品同様の状態
- ファームウェア更新済み
- 出荷前校正済
- 新品と同様の保証(モデルと地域によって1〜5年)
Keysight Used(認定中古品):
- 最大90%の割引
- 動作確認状態
- 30日間返品可
新品・中古に関わらず、Keysightが誇る高品質と信頼性を確信していただけます。
オシロスコープの基本的な機能は何ですか?
オシロスコープの使用は誰にとってメリットがありますか?
オシロスコープで電流を測定するにはどうすればいいですか?
オシロスコープを使って、最も一般的に行われることのひとつが電流の測定です。電流は回路や導体を流れる電気の量であり、アンペアで測定されます。安全上の理由や電力使用分析のために、回路上でどの程度の電流が使用されているのかを把握することは重要です。また、この測定は故障等の場所を判断するのにも役立ちます。
電流には3つのタイプがあります:
- 高電流(数百から数千アンペア)
- 低電流(マイクロアンペアからアンペア)
- 高電流と低電流の 中間(10ミリアンペアから30アンペア)
例えばオームの法則を使用し、スコープで手動で電流を測定することができますが、これは不正確な上に、記録が困難です。電流をテストするより効率的な方法は、スコープに接続した電流プローブを使用することです。パソコンのディスプレイ上で直接アンペアでの測定値を観察することができ、計算は必要ありません。当社のプレミアム中古オシロスコープではさまざまなタイプの電流プローブが使用できます。
オシロスコープで電流を測定する方法はこちらのビデオをご覧下さい。わかりやすく簡単に説明しています。