お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 81623C
Germanium Optical Power Head / 5mm Diameter
Keysight Used
Keysight 81623C
スタート価格
USD 4,154.50 50% OFF
搭載オプション
STD | GE OPTICAL HEAD, 5MM DIAMETER |
製品仕様
The new 81623C optical power head provides a 5 mm detector area and allows flexible placement of the remote optical power meter, which is then connected to the N7749C. The 81623C accepts parallel beams with up to 4 mm diameter, standard SM fiber and MM fiber with max. 100 μm core diameter, NA ≤ 0.3. A wide choice of adapters allows input from popular fiber connector types, bare fibers or open beams. The magnetic D-shaped adapters allow rapid removal and replacement without twisting attached fibers.
N7749C interface for two or four optical power heads
- Controls the remote heads
- Sample averaging times ranging from 100 µs to 10 s for all heads
- Readout over LAN and USB interfaces with built-in web-browser GUI
- SCPI command set common to Keysight optical power meters
- Power values logged with dual-1M sample buffers for each head, to sample continuously with internal or external triggering
- Uninterrupted simultaneous measurement and readout minimize overhead time for repetitive measurements
- Family-wide, common trigger concept.
Analog output port perfect for automated alignment
- Direct feedback for optimization processes like fiber alignment with analog voltage outputs, at the remote head itself and from the N7749C front panel
- Either linear proportional to the optical signal power or logarithmic over decades of power levels.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。