お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight P5028B-402
Vector network analyzer, 100 kHz to 53 GHz, with Thunderbolt 3 interface / 4-port, 100 kHz to 53 GHz with second source
Keysight P5028B-402
Vector network analyzer, 100 kHz to 53 GHz, with Thunderbolt 3 interface / 4-port, 100 kHz to 53 GHz with second source
定価 USD 198,436.00 35% OFF USD 128,983.40 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight P5028B-402
スタート価格
USD 128,983.40 35% OFF
搭載オプション
402 | 4-port, 100 kHz to 53 GHz with second source |
追加可能オプション
S97007B | Automatic fixture removal |
S970908B | Spectrum analysis for P50xxB up to 53 GHz |
S97010B | Time domain analysis |
S97011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
12M | |
S97015B | Real-time S-Parameter and Power Measurement Uncertainty |
24M | |
S97029B | Noise figure measurements with vector correction |
36M | |
S970241B | Basic pulsed-RF measurements lite for P50xxB up to 53 GHz |
S970251B | Basic pulsed-RF measurements for P50xxB up to 53 GHz |
S97551B | Multiple instruments/modules measurements |
S97552B | Multiport calibration assistant |
S97553B | Multiport calibrated measurements with switch instruments |
S97560B | Operation with N5252AW VDI frequency extenders |
S97460B | True-mode stimulus |
60M | |
S97082B | Scalar mixer/converter measurements |
S97083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
S97084B | Embedded LO capability |
S97086B | Gain-compression measurements |
S97088B | Source phase control |
S97089B | Differential and I/Q devices measurements |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Carry this High-Performance, Compact VNA with One Hand 4-port, 100 kHz to 53 GHz Add an optional second source (Option 402) Improve throughput with fast Thunderbolt 3 interface Choose from a wide range of measurement applications to gain deeper insight into your component tests Share the portable VNA with other teams and locations Extend the number of test ports by cascading two VNAs for multiport calibrated measurements Measure with the same GUI, SCPI commands, and measurement science as Keysight’s trusted high-performance VNAs Calibrate quickly with Keysight Electronic Calibration (ECal) modules Upgrade your hardware with high performance-enabling software Keep your instrument up-to-date with VNA activation software
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。