お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight P5024A-402
USB Vector Network Analyzer / 9 kHz to 20 GHz / 4-port / Second Source
Keysight P5024A-402
USB Vector Network Analyzer / 9 kHz to 20 GHz / 4-port / Second Source
定価 USD 78,765.00 25% OFF USD 59,073.75 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight P5024A-402
スタート価格
USD 59,073.75 25% OFF
搭載オプション
402 | 4-port, 9 kHz to 20 GHz with second source |
追加可能オプション
021 | Add pulse modulator to internal 1st source |
022 | Add pulse modulator to internal 2nd source |
S97007B | Automatic fixture removal |
090 | Spectrum analysis hardware |
S97010B | Time domain analysis |
S97011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
12M | |
190 | Vector signal analysis hardware |
24M | |
S97025B | Basic pulsed-RF measurements |
S97029B | Noise figure measurements with vector correction |
36M | |
S97551B | Multiple instruments/modules measurements |
S97552B | Multiport calibration assistant |
S97553B | Multiport calibrated measurements with switch instruments |
S97560B | Operation with N5252AW VDI frequency extenders |
60M | |
S97082B | Scalar mixer/converter measurements |
S97083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
S97084B | Embedded LO capability |
S97086B | Gain-compression measurements |
S97089B | Differential and I/Q devices measurements |
S97090B | Spectrum analysis |
F12 | |
F36 | |
F60 |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Everything You Need, Simplified in One USB Vector Network Analyzer
Portable network analysis doesn’t have to mean a compromise in performance. The Keysight P502xA USB vector network analyzers (VNAs) bring high-end performance and flexibility to the portable Keysight Streamline Series. Gain confidence in your measurements with best-in-class performance offering fast, reliable, and repeatable results.
- The flexible, high-performance, compact VNA provides a frequency range of 9 kHz to 20 GHz.
- An optional second source is available on four-port models (Option 402).
- Choose from a wide range of measurement applications to gain deeper insight into your RF test.
- It features the same intuitive GUI as Keysight’s high-performance PNAs.
- Calibrate quickly with support for all Keysight electronic calibration (ECal) modules.
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。