Keysight N9952B
スタート価格
USD 29,455.00 50% OFF
製品仕様
Never Sacrifice Capability Or Portability
Keysight's FieldFox handheld analyzers are equipped to handle your toughest working environments during routine maintenance, in-depth troubleshooting, and anything in between. Choose the software-enabled FieldFox configuration that best meets your needs.
- 300 kHz to 50 GHz frequency range
- Base model includes a cable and antenna tester (CAT)
- Add software-defined measurement functions according to your needs.
- Capture elusive signals with 120 MHz gap-free, real-time bandwidth.
- Measure all four S-parameters simultaneously with 105 dB dynamic range.
- Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.2 dB) without warmup.
- Perform over-the-air measurements for 5G NR and LTE.
- Use GPS/GNSS for geolocation and timestamping.
- Carry one lightweight unit at 3.4 kg (7.4 lb).
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。