お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N9917B
FieldFox Handheld Microwave Analyzer / 30kHz to 18GHz
定価 USD 159,629.00 65% OFF USD 55,870.15 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight N9917B
スタート価格
USD 55,870.15 65% OFF
搭載オプション
010 | VECTOR NETWORK ANALYZER TIME DOMAIN |
030 | REMOTE CONTROL CAPABILITY |
208 | USB POWER SENSOR MEASUREMENTS VERSUS FREQUENCY |
209 | EXTENDED RANGE TRANSMISSION ANALYSIS (ERTA) |
210 | VECTOR NETWORK ANALYZER TRANSMISSION/REFLECTION |
211 | VECTOR NETWORK ANALYZER FULL 2-PORT S-PARAMETERS |
212 | 1-PORT MIXED-MODE S-PARAMETERS |
215 | TDR CABLE MEASUREMENTS |
233 | SPECTRUM ANALYZER |
235 | PRE-AMPLIFIER |
236 | INTERFERENCE ANALYZER AND SPECTROGRAM |
238 | SPECTRUM ANALYZER TIME GATING |
302 | USB POWER SENSOR SUPPORT |
307 | GPS RECEIVER |
308 | VECTOR VOLTMETER |
309 | DC BIAS VARIABLE-VOLTAGE SOURCE |
310 | BUILT-IN POWER METER |
312 | CHANNEL SCANNER |
330 | PULSE MEASUREMENTS |
350 | REAL-TIME SPECTRUM ANALYZER (RTSA) |
351 | I/Q ANALYZER |
352 | INDOOR AND OUTDOOR MAPPING |
355 | ANALOG DEMODULATION |
356 | NOISE FIGURE MEASUREMENTS |
358 | EMF MEASUREMENTS |
360 | PHASED ARRAY ANTENNA CONTROL |
370 | OVER THE AIR LTE FDD MEASUREMENTS |
371 | OVER THE AIR LTE TDD MEASUREMENTS |
377 | OVER THE AIR 5G TF MEASUREMENTS |
378 | OVER-THE-AIR (OTA) 5G NR MEASUREMENTS |
B10 | BANDWIDTH, 100 MHZ |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Never Sacrifice Capability or Portability
Keysight's FieldFox portable analyzers are equipped to handle your toughest working environments during routine maintenance, in-depth troubleshooting, and anything in between. Choose the Keysight FieldFox configuration that best meets your needs.
- Standard model includes cable and antenna analyzer (CAT).
- Capture elusive signals with 100 MHz gap-free, real-time bandwidth.
- Measure all four S-parameters simultaneously with 115 dB dynamic range.
- Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.3 dB) without warmup.
- Perform over-the-air measurements for 5G NR and LTE.
- Use GPS/GNSS for geolocation and timestamping.
- Carry one lightweight unit at 3.4 kg (7.4 lb).
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。