お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N7564A
Multiport Electronic Calibration Module (ECal) / DC to 20 GHz / 6-ports
Keysight N7564A
Multiport Electronic Calibration Module (ECal) / DC to 20 GHz / 6-ports
Keysight Used
Keysight N7564A
スタート価格
USD 11,024.10 55% OFF
搭載オプション
001 | RF SEMI-RIGID CABLE |
061 | MULTIPORT ECAL MODULE DC TO 20 GHZ, 6-PORT 3.5 MM FEMALE |
701 | MOUNTING BRACKET |
704 | RF SEMI-RIGID CABLE GUARD |
製品仕様
- Broad operating frequency up to 20 GHz (3.5 mm (f) connector)
- High port counts that are handy and easily cascade able to scale up to 36-ports
- Small footprint in size for sharing ECal in multiple location
- Minimizes operator’s time and error by eliminating numerous connections during calibration process
- Supported by latest Keysight’s VNAs (PXI VNAs, PNA, ENA and Streamline series VNAs) with direct control via USB
The Keysight N7564A multiport ECal makes calibration of Keysight vector network analyzers fast, easy and accurate. Operating frequency from DC to 20 GHz, the multiport ECal module came in handy and easily cascade-able multiport ECal of up to 36-ports with each single module at 6-ports count.
The multiport ECal makes it possible to calibrate a wide range of frequency without making a numerous connection during calibration process. They come in a smaller footprint than competition which allows user to share ECal in multiple location and have the flexibility to scale up your calibration requirement to meet future demand for higher port counts. This is an ideal calibration solution for multiport measurement application such as high-volume PA/FEM, massive MIMO or high-speed digital interconnects applications that often come with higher number of test port requirement.
This ECal module is an ideal solution for calibrating vector network analyzers. Performing a full 6-ports calibration takes less than half the time and number of connections versus traditional mechanical cal kits. The operator simply connects the ECal module to the vector network analyzer via USB and the firmware controls the rest, thus reducing the chance for operator error. Wear and tear on connectors are reduced as well, lowering repair costs on both the test port connectors and calibration standards.
Note: The multiport ECal does not support calibration with external switches and user characterization.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
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
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。