お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5295AX03
Frequency Extender / 900 Hz to 120 GHz / 1.2m Cable / LFE with Bias-tee
Keysight N5295AX03
Frequency Extender / 900 Hz to 120 GHz / 1.2m Cable / LFE with Bias-tee
定価 USD 162,598.00 50% OFF USD 81,299.00 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
- 4 x N2843 500MHzパッシブ・プローブ
- 1 x N2756A 16チャンネルMSOケーブル
- ソフトウェア・アプリケーション・バンドル
- 1年間のキーサイト無料返品
- 最近の校正証明書
Keysight Premium Used
Keysight N5295AX03
スタート価格
USD 81,299.00 50% OFF
搭載オプション
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Wide frequency range from 900 Hz to 120 GHz, with PNA/PNA-X’s low frequency extension (LFE) option
- Built-in bias tee
- Built-in 1.2 m interface cable for connection to N5292A controller
- Typical maximum power of +8 dBm to 60 GHz, +5 dBm to 110 GHz, +4 dBm to 120 GHz
- Typical sweep range from -60 dBm to the maximum power
- Typical noise floor of -120 dBm to 26.5 GHz, -110 dBm to 110 GHz, -100 dBm to 120 GHz
- Typical performance to 125 GHz, operational over-range frequency 130 GHz
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5295AX03 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 900 Hz to 120 GHz.
アクセサリ
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。