お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5292A-200
Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series / 2-port
Keysight N5292A-200
Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series / 2-port
Keysight Premium Used
Keysight N5292A-200
スタート価格
USD 37,566.00 25% OFF
搭載オプション
200 | Test set, 2-port |
追加可能オプション
N0C | No Interconnect cables required |
222 | Interconnect kit for 2-port test set and 2-port VNA with 3.5 mm ports |
224 | Interconnect kit for 2-port test set and 2-port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm ports |
242 | Interconnect kit for 2-port test set and 4-port VNA with 3.5 mm ports |
244 | Interconnect kit for 2-port test set and 4-port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm ports |
422 | Interconnect kit for 4-port test set and 2-port VNA with 3.5 mm ports |
424 | Interconnect kit for 4-port test set and 2-port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm ports |
442 | Interconnect kit for 4-port test set and 4-port VNA with 3.5 mm ports |
444 | Interconnect kit for 4-port test set and 4-port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm ports |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Accurate and stable measurements with dedicated Interface connectors and cables to the frequency extenders
- Available adapter kits for existing OML/VDI frequency extender modules (required power supplies for extenders)
The N5292A millimeter-wave controller provides 2- or 4- port interface capability to the millimeter-wave frequency extender modules and with a PNA or PNA-X Series B model network analyzers.
- When used in conjunction with the millimeter-wave test head modules and the PNA/PNA-X Series B models, it provides all the features and functions of a full 2/4-port S-parameter test.
- Single cable interface to the N5293/95A modules supplies RF, LO and IF signals to/from the millimeter-wave test head modules.
- The N5292A returns the down-converted reference and test IF signals to the PNA/PNA-X for process and display.
- A breakout cable assembly allows the N5292A to interface to OML/VDI frequency extender modules.
- The N5292A has an optical detection scheme which automatically detects when a N5293/95A module is connected.
- The N5292A allows for direct access to the Test and Reference IF signals from the modules.
Note: The N5292A millimeter-wave controller supports PNA/PNA-X Series B model network analyzers 26.5 GHz and above.
When external connected to VDI/OML modules an external power supply is required.
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
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。