お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5264A
PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test
定価 USD 71,680.00 50% OFF USD 35,840.00 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight N5264A
スタート価格
USD 35,840.00 50% OFF
搭載オプション
118 | FAST CW MODE |
700 | RECEIVER ONLY |
P00 |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- A new industry standard for antenna test with 400,000 point per second data acquisition on all five measurement channels
- Twice as many receivers available compared to any other antenna receiver on the market
- Replace existing 8530A and 8360 solutions for a system speed improvement that is 10 times faster
- Built-in 8510/8530A code emulation software provides a drop-in replacement for existing antenna ranges utilizing an 8530A
N5264A is an extremely fast microwave receiver, designed for antenna test, near field, far field and RCS measurements. N5264A replaces the 8530A. Combine it with MXG, 85039, 85320, and 85331 to test RF subsystems.
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。