お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5245A-400
PNA-X Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 50 GHz / 4-port / Configurable Test Set / Internal Second Source
Keysight N5245A-400
PNA-X Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 50 GHz / 4-port / Configurable Test Set / Internal Second Source
定価 USD 554,043.00 60% OFF USD 221,617.20 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight N5245A-400
スタート価格
USD 221,617.20 60% OFF
搭載オプション
400 | 4 PORTS, DUAL SOURCE |
007 | AUTOMATIC FIXTURE REMOVAL |
008 | PULSED-RF MEASUREMENTS |
010 | TIME DOMAIN MEASUREMENTS |
015 | DYNAMIC UNCERTAINTY FOR S-PARAMETER MEASUREMENTS |
025 | ADD FOUR INTERNAL PULSE GENERATORS |
028 | NOISE FIGURE MEASUREMENTS USING STANDARD RECEIVERS |
080 | FREQUENCY OFFSET MEASUREMENTS |
083 | VECTOR AND SCALAR CALIBRATED CONVERTER MEASUREMENTS |
118 | FAST CW MODE |
419 | ADD EXTENDED POWER RANGE AND BIAS-TEES TO 4 PORT ANALYZER |
423 | ADD INTERNAL COMBINER AND MECHANICAL SWITCHES TO 4-PORT ANALYZER |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Reach for unrivaled excellence in your measurements and designs
- Simplify your test stations by replacing racks and stacks of equipment
- Test linear and nonlinear device characterization more accurately with the world’s best PNA-X
- Reduce test time with the world’s widest range of single-connection measurement applications
- Increase productivity with the most integrated and flexible single-connection microwave test engine
アクセサリ
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。