お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5242A-400
PNA-X Network Analyzer / 10 MHz to 26.5 GHz / 4-port / Configurable Test Set / Internal Second Source
Keysight N5242A-400
PNA-X Network Analyzer / 10 MHz to 26.5 GHz / 4-port / Configurable Test Set / Internal Second Source
定価 USD 233,737.00 60% OFF USD 93,494.80 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight N5242A-400
スタート価格
USD 93,494.80 60% OFF
搭載オプション
400 | 4 PORTS, DUAL SOURCE |
080 | FREQUENCY OFFSET MEASUREMENTS |
088 | SOURCE PHASE CONTROL |
419 | ADD EXTENDED POWER RANGE AND BIAS-TEES TO 4 PORT ANALYZER |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Reach for unrivaled excellence in your measurements and designs
- Simplify your test stations by replacing racks and stacks of equipment
- Increase productivity with the most integrated and flexible single-connection microwave test engine
- Reduce test time with the world´s widest range of single-connection measurement applications
- Test linear and nonlinear device characterization more accurately with the world’s best PNA-X
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。