お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5225B-419
PNA Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 50 GHz / 4-ports / Configurable Test Set / Source and Receiver Attenuators / Bias Tees / Second Source
Keysight N5225B-419
PNA Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 50 GHz / 4-ports / Configurable Test Set / Source and Receiver Attenuators / Bias Tees / Second Source
定価 USD 359,585.00 25% OFF USD 269,688.75 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight N5225B-419
スタート価格
USD 269,688.75 25% OFF
搭載オプション
419 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators, bias tees |
UNY | Enhanced low phase noise performance |
追加可能オプション
S930900B | Spectrum analysis up to 8.5 GHz |
S930901B | Spectrum analysis up to 13.5 GHz |
S94601B | Device measurement eXpert - DMX |
020 | Add IF inputs |
021 | Add pulse modulator to internal 1st source |
022 | Add pulse modulator to internal 2nd source |
S930902B | Spectrum analysis up to 26.5 GHz |
S930904B | Spectrum analysis up to 43.5 GHz |
S930905B | Spectrum analysis up to 50 GHz |
S93007B | Automatic fixture removal |
S930909B | Spectrum analysis up to 90 GHz |
S93010B | Time-domain analysis |
S93011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
12M | |
S93015B | Real-time S-parameter and power measurement uncertainty |
S930317B | Phase noise measurement up to 70 GHz |
S93118B | Fast CW measurements |
S930321B | Phase noise measurement up to 125 GHz |
24M | |
S93025B | Basic pulsed-RF measurements |
S93026B | Advanced pulsed-RF measurements |
S93029B | Noise figure measurements with vector correction |
36M | |
S93551B | N-port measurements |
S93460B | True-mode stimulus |
60M | |
S93080B | Frequency-offset measurements |
S93082B | Scalar mixer/converter measurements |
S93083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
S93084B | Embedded-LO capability |
S93086B | Gain-compression measurements |
S93087B | Intermodulation distortion measurements |
S93088B | Source phase control |
S93089B | Differential and I/Q device measurements |
S93093B | Spectrum Analysis up to 125 GHz |
S93094B | Spectrum Analysis up to and beyond 125 GHz |
S93898B | Built-in performance test software |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
F12 | |
F36 | |
F60 | |
UNY | Enhanced low phase noise performance |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
A Powerful Combination of Hardware and Software
The N5225B PNA network analyzer combines integrated hardware and advanced software applications to provide the highest measurement accuracy and speed for active device characterization. Tackle your most troublesome measurement difficulties with the industry-leading capabilities of the N5225 PNA network analyzer. Built-in pulse modulators and pulse generators provide pulsed S-parameter measurements. Examine and resolve nonidealities in your designs by using a diverse set of software applications hosted on the N5225 network analyzer.
- Opt for either a 2-port single-source or a 4-port dual-source model
- Achieve the most accurate S-parameter measurements with low uncertainty and exceptional test stability
- Assess the linear / nonlinear component characteristics using user-friendly software applications
アクセサリ
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。