お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5225B-205
PNA Microwave Network Analyzer / 900 Hz to 50 GHz / 2-ports / Configurable Test Set / Bias Tees
Keysight N5225B-205
PNA Microwave Network Analyzer / 900 Hz to 50 GHz / 2-ports / Configurable Test Set / Bias Tees
定価 USD 199,310.00 25% OFF USD 149,482.50 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight N5225B-205
スタート価格
USD 149,482.50 25% OFF
搭載オプション
205 | 2-port with configurable test set, ref mixer switch, bias tees, low frequency extension |
追加可能オプション
S930900B | Spectrum analysis up to 8.5 GHz |
S930901B | Spectrum analysis up to 13.5 GHz |
S94601B | Device measurement eXpert - DMX |
020 | Add IF inputs |
021 | Add pulse modulator to internal 1st source |
022 | Add pulse modulator to internal 2nd source |
S930902B | Spectrum analysis up to 26.5 GHz |
S930904B | Spectrum analysis up to 43.5 GHz |
S930905B | Spectrum analysis up to 50 GHz |
S93007B | Automatic fixture removal |
S930909B | Spectrum analysis up to 90 GHz |
S93010B | Time-domain analysis |
S93011B | Enhanced time domain analysis with TDR |
12M | |
S93015B | Real-time S-parameter and power measurement uncertainty |
S930317B | Phase noise measurement up to 70 GHz |
S93118B | Fast CW measurements |
S930321B | Phase noise measurement up to 125 GHz |
24M | |
S93025B | Basic pulsed-RF measurements |
S93026B | Advanced pulsed-RF measurements |
S93029B | Noise figure measurements with vector correction |
36M | |
S93551B | N-port measurements |
S93460B | True-mode stimulus |
60M | |
S93080B | Frequency-offset measurements |
S93082B | Scalar mixer/converter measurements |
S93083B | Vector and scalar mixer/converter measurements |
S93084B | Embedded-LO capability |
S93086B | Gain-compression measurements |
S93087B | Intermodulation distortion measurements |
S93088B | Source phase control |
S93089B | Differential and I/Q device measurements |
S93093B | Spectrum Analysis up to 125 GHz |
S93094B | Spectrum Analysis up to and beyond 125 GHz |
S93898B | Built-in performance test software |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
F12 | |
F36 | |
F60 | |
UNY | Enhanced low phase noise performance |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
A Powerful Combination of Hardware and Software
The N5225B PNA network analyzer combines integrated hardware and advanced software applications to provide the highest measurement accuracy and speed for active device characterization. Tackle your most troublesome measurement difficulties with the industry-leading capabilities of the N5225 PNA network analyzer. Built-in pulse modulators and pulse generators provide pulsed S-parameter measurements. Examine and resolve nonidealities in your designs by using a diverse set of software applications hosted on the N5225 network analyzer.
- Opt for either a 2-port single-source or a 4-port dual-source model
- Achieve the most accurate S-parameter measurements with low uncertainty and exceptional test stability
- Assess the linear / nonlinear component characteristics using user-friendly software applications
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。