お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5224A-201
PNA Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 43.5 GHz / 2-ports / Configurable Test Set
Keysight N5224A-201
PNA Microwave Network Analyzer / 10 MHz to 43.5 GHz / 2-ports / Configurable Test Set
Keysight Used
Keysight N5224A-201
スタート価格
USD 111,463.30 35% OFF
搭載オプション
201 | 2 PORTS, SINGLE SOURCE, WITH CONFIGURABLE TEST SET |
010 | TIME DOMAIN |
080 | FREQUENCY OFFSET MEASUREMENTS |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- 10 MHz to 43.5 GHz frequency range
- Reach for unrivaled excellence in your measurements and designs
- Transform deeper understanding into better designs with the PNA’s outstanding measurement integrity
- Meet your toughest measurement challenges with the highest performing microwave network analyzer in the industry
- Get the best accuracy with Keysight’s S-parameter measurements
- Meet your specific budget and measurement needs by customizing to just the right level of performance
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
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
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。