お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N4693D-0DC
Electronic Calibration Module (ECal) / 2-Port / 2.4mm / DC to 50 GHz
Keysight N4693D-0DC
Electronic Calibration Module (ECal) / 2-Port / 2.4mm / DC to 50 GHz
定価 USD 30,330.00 25% OFF USD 22,747.50 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight N4693D-0DC
スタート価格
USD 22,747.50 25% OFF
搭載オプション
0DC | DC to 50 GHz |
F0F | Both connectors female |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Precision 2-port microwave ECal module with high accuracy
- Fast, easy, and accurate full two-port calibration
- Supports 2.4 mm connectors
- Available in male/male, female/female, and male/female connector configurations
- Direct control from Keysight vector network analyzers via USB
The Keysight N4693D microwave electronic calibration (ECal) module makes calibration of Keysight vector network analyzers fast, easy, and accurate. The N4693D is a precision 2-port ECal module that supports 2.4 mm connectors up to 50 GHz. Select either female-female, male-male, or female-male connectors. The plastic storage case for the N4693D is included for securing your ECal module and accessories.
The N4693D Option 0DC extends the calibration frequency range down to DC, which is beneficial for broadband device modeling or time domain and signal integrity analysis using enhanced time domain-analysis on the Keysight network analyzers.
This ECal module is an ideal solution for calibrating vector network analyzers. Performing a full two-port calibration takes less than half the time and number of connections versus traditional mechanical cal kits. The operator simply connects the ECal module to the vector network analyzer via USB and the firmware controls the rest, thus reducing the chance for operator error. Wear and tear on connectors is reduced as well, lowering repair costs on both the test port connectors and calibration standards.
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。