お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N4690D
Electronic Calibration Module (ECal) / Type-N / 50 ohm / 2-port
定価 USD 23,844.00 73% OFF USD 6,437.88 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight N4690D
スタート価格
USD 6,437.88 73% OFF
搭載オプション
003 | 300 KHZ TO 18 GHZ |
00A | ADD TYPE-N 50 OHM ADAPTERS |
M0F | ONE FEMALE AND ONE MALE CONNECTOR, BOTH TYPE-N 50 OHM |
製品仕様
- Precision 2-port microwave ECal module with high accuracy
- Frequency coverage from 300 kHz to 18 GHz or DC to 18 GHz (Option 0DC)
- Fast, easy and accurate full two-port calibration
- Supports type-N 50-ohm connectors
- Available in male/male (option M0M), female/female (option F0F), and male/female (option M0F) connector configurations
- Direct control from Keysight vector network analyzers via USB
The Keysight N4690D microwave electronic calibration (ECal) module makes calibration of Keysight vector network analyzers fast, easy and accurate. The N4690D is a precision 2-port ECal module that supports 50-ohm type-N connectors up to 18 GHz. Select either female-female, male-male, or female-male connectors. The plastic storage case for the N4690D is included for securing your ECal module and accessories.
The N4690D Option 0DC extends the calibration frequency range down to DC, which is beneficial for broadband device modeling or time domain and signal integrity analysis using enhanced time domain-analysis on the Keysight network analyzers.
This ECal module is an ideal solution for calibrating vector network analyzers. Performing a full two-port calibration takes less than half the time and number of connections versus traditional mechanical cal kits. The operator simply connects the ECal module to the vector network analyzer via USB and the firmware controls the rest, thus reducing the chance for operator error. Wear and tear on connectors is reduced as well, lowering repair costs on both the test port connectors and calibration standards.
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。