お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

測定器選定および構成のご相談、技術サポートなど

一般的な技術関連のご質問

在庫状況、保証期間の延長、校正プラン、追加ソフトウェアオプション、教育機関向け値引きなど。

本製品に関するご質問

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

ID: P08-100424

Keysight E5080B-4P2

Vector Network Analyzer (ENA) / 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)

ID: P08-100424
Keysight E5080B-4P2 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)
Keysight E5080B-4P2 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)
Keysight E5080B-4P2 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)
Keysight E5080B-4P2 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)
-E5080B-4P2-0

Keysight E5080B-4P2

Vector Network Analyzer (ENA) / 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)

整備済み
校正済み
新品と同じ保証
新品と同じ付属品
構成変更可能
送料込み

定価 USD 243,473.00 50% OFF
USD 121,736.50 税抜
Not combinable with other discounts.

今なら$20,142から$6,848に
Price Alert IconPrice Alert Icon 価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
Ships from Malaysia.
4週間以内にUnited Statesへ発送します。

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

特別価格
Keysight E5080B-4P2 4-port Test Set / 100 kHz to 53 GHz / Second Source / 1.85 mm (m)

Keysight Premium Used

Keysight  E5080B-4P2

スタート価格

USD 121,736.50 50% OFF

搭載オプション

4P24-port test set, 100 kHz to 53 GHz with second source
172Add GPIB interface
175Add analog input and output
1E5Add high stability timebase

追加可能オプション

021Add pulse modulator to internal 1st source
022Add pulse modulator to internal 2nd source
S96007BAutomatic fixture removal
090Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 4.5 GHz
091Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 6.5 GHz
092Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 9 GHz
093Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 14 GHz
094Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 20 GHz
095Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 26.5 GHz
096Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 32 GHz
097Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 44 GHz
098Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 53 GHz
S96010BTime domain analysis
S96011BEnhanced time domain analysis with TDR
12M
S96015BReal-time S-Parameter and Power Measurement Uncertainty
181Add keyboard
182Add mouse
190Vector signal analysis hardware
24M
S96025BBasic pulsed-RF measurements
S96029BNoise figure measurements with vector correction
36M
S96552BMultiport calibration assistant
60M
S96082BScalar mixer/converter measurements
S96083BVector and scalar mixer/converter measurements
S96084BEmbedded LO capability
S96086BGain-compression measurements
S96087BIntermodulation distortion measurements
S96088BSource phase control
S96089BDifferential and I/Q devices measurements
S96090BSpectrum analysis
F12
F36
F60
G12
G36
G60

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

製品仕様


Industry's Most Flexible and Integrated ENA Vector Network Analyzer

Highly integrated devices require an RF and microwave measurement solution offering complete characterization. The Keysight E5080B vector network analyzer (VNA) provides R&D performance up to 53 GHz and advanced test flexibility. Best-in-class dynamic range, trace noise, and temperature stability guarantee reliability and repeatability.

The E5080B VNA enables complete device characterization for passive components, amplifiers, mixers, and frequency converters. Integrated DC sources, bias tees, pulse generators, pulse modulators, and an internal second source enable more measurements on one instrument. Gain deeper insights with software applications including spectrum analysis, mixer measurements, and noise figure.

The E5080B utilizes the same measurement science as other Keysight vector network analyzers such as the PNA, PXI, and USB VNA. The common software platform makes it easy to balance measurement, performance, and budget needs. This commonality guarantees measurement consistency, repeatability, and a common remote programming interface across R&D and manufacturing instruments.

  • Wide frequency coverage from 9 kHz to 4.5/6.5/9/14/20 GHz or 100 kHz to 26.5/32/44/53 GHz
  • Fully capture device performance with a wide dynamic range of 140 dB
  • Achieve complete device characterization with optional built in DC sources, bias tees, pulse generators and pulse modulators
  • Consistently test between R&D and production with the same UI and SCPI commands as high-end PNAs
  • Improve throughput by performing spectrum analysis, pulsed-RF measurements, vector mixer measurements, noise figure, and more on a single instrument

アクセサリ:


プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight E5080B-4P2 Network Analyzers
  • Fresh Calibration
  • 新品と同じ付属品
  • 新品と同じ保証
  • 合意済みの設定

追加できるオプション等

  • 延長保証
  • KeysightCare Assured / Enhanced
  • Calibration Plan
  • ソフトウェア(モデルによって異なります)

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

教育関係および非営利団体のお客様はさらにお買い得です

詳細はこちら

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ

ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?

高性能のベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、アンプ、フィルタ、パワー・ディバイダ/コンバイナ、スイッチ、アンテナなどのRFおよびマイクロ波デバイスの特性評価と分析に使用されます。また、S パラメータ、雑音指数、リターン・ロスなどを含む正確なデバイス測定を提供します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、特定の電磁波の形状や周波数を電子部品に送り込み、その応答を測定する装置です。コンポーネントの周波数応答を測定するため、一般的には研究開発、設計検証、故障解析、製造試験に使用されています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?

はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?

キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?

一部のベクトル・ネットワーク・アナライザには、熱ドリフト、時間遅延、ソースと負荷の不一致、光路長の変動などのさまざまな誤差を補償する誤差補正が組み込まれています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。

ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
 

ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。

スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
 

ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはS11(反射係数)をどのように測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはテスト対象のデバイスのポートに刺激信号を導入し、反射信号を測定することでS11を測定します。この反射が発生する周波数は、S11の計算に使用されます。

S21パラメータとは何ですか?

S21は、入力ポートを通過し、出力ポートで反射された信号をデバイスがどの程度除去するかを測定するために使用されます。最初のポートから次のポートに転送される電力は、S21 パラメータを使用して決定できます。

伝播とチャネルモデリングとは何ですか?

伝播およびチャネルモデリングは、無線通信アンテナのパフォーマンスとセルカバレッジに対するアンテナの影響を推定するための手法です。
伝播とチャネルのモデリングで最も重要なパラメータは、パス損失、フレネルゾーン、パス減衰、およびマルチパス・フェージングです。

スミス・チャートとは何ですか?

スミス・チャートとは特定のタイプの回路動作をグラフで表現したものです。周波数や電圧に関連するアンプやその他のシステムコンポーネントのインピーダンス、アドミタンス、およびコンダクタンスを示します。スミス・チャートの動作を理解するためには、伝送線理論の基本を理解することが重要です。

電圧定在波比(VSWR)とは何ですか?

電圧定在波比とはAC電源によって引き起こされる空間内のある点における反応のない電圧を示す指標であり、アンテナ源からの反射電力を表します。通常、ボルト/メートル(V/m)またはミリボルト/メートル(mV/m)で表されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは位相をどのように測定しますか?

測定対象のデバイスのポートに刺激信号を導入することで、位相の変化の度合いを測定します。刺激信号が適用されていない場合の測定には、別のキャリブレーションが使用されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはどのようにして振幅を測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはデバイスのポートに刺激信号を導入し、その強度を測定することで振幅を測定します。振幅は反射信号の大きさで計算されます。

振幅の特性とは何ですか?

振幅特性には、特定の周波数での振幅、振幅範囲、振幅の直線性、振幅比の測定などが含まれます。