お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E4991A
RF Impedance/Material Analyzer
定価 USD 61,376.00 60% OFF USD 24,550.40 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E4991A
スタート価格
USD 24,550.40 60% OFF
搭載オプション
002 | ADD MATERIAL MEASUREMENT FIRMWARE |
800 | STANDARD FREQUENCY REFERENCE |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Basic accuracy
- +/- 0.8 % basic accuracy
Sweep parameters
- Frequency: 1 MHz to 3 GHz
- Oscillator level: Up to 1 dBm/0.5 Vrms/10 mArms
- DC bias level (Option E4991A-001): +/- 40V or +/- 50 mA
More features
- Windows-styled user interface
- Built-in VBA programming function
- Data transfer through LAN interface
Versatile measurement options
- Dielectric/magnetic material measurement (Option E4991A-002)
- Reliable on-wafer measurement (Option E4991A-010)
- Temperature characteristic measurement (Option E4991A-007)
The E4991A RF impedance/material analyzer offers ultimate impedance measurement performance and powerful built in analysis function. It will provide innovations in R&D of components and circuit designers who evaluate components in the range of 3 GHz. The E4991A uses an RF-IV technique, as opposed to the reflection measurement technique, for more accurate impedance measurement over wide impedance range. Basic impedance accuracy is +/-0.8%. High Q accuracy enables low-loss component analysis. The internal synthesizer sweeps frequency from 1 MHz to 3 GHz with 1 mHz resolution.
Material evaluation
The E4991A provides the total dielectric/magnetic material measurement solutions in wide frequency range (1 MHz to 1 GHz).
On-wafer measurement
The E4991A-010, Probe Station Connection Kit, enables us to easily connect the Keysight E4991A to a RF probe system from Cascade Microtech for making on-wafer impedance measurements.
Temperature characteristic evaluation
The temperature characteristic test kit, the E4991A-007, is a new solution of temperature characteristic measurement for components and materials. This option provides highly accurate temperature characteristic analysis capability within the wide temperature range from - 55°C to + 150°C with a powerful temperature drift compensation function.
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。