お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E4990A-050
Impedance Analyzer / 20 Hz to 50 MHz
定価 USD 58,386.00 25% OFF USD 43,789.50 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight E4990A-050
スタート価格
USD 43,789.50 25% OFF
搭載オプション
050 | 20 Hz to 50 MHz |
1E5 | High stability timebase |
追加可能オプション
001 | Enhanced measurement speed |
019 | Standard Data Storage |
810 | Add keyboard |
820 | Add mouse |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Whether your application is in R&D, production, quality assurance, or incoming inspection, we take pride in contributing to your success. We strive to deliver complete solutions to meet your needs, from impedance analyzers to a wide variety of test accessories. Achieve success with Keysight’s impedance measurement solutions.
- Basic impedance measurement accuracy of ±0.08% (±0.045%, typ)
- 25 m? to 40 M? wide impedance measurement range (10% measurement accuracy range)
- Measurement parameters: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, Complex Z, Complex Y, Vac, Iac, Vdc, Idc
- Built-in DC bias range: 0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA
- Enhanced measurement speed option (option 001, for 10M/20M/30M/50M options only)
- 4-channel and 4-trace on 10.4-inch color LCD with touch screen
- Data analysis function: Equivalent circuit analysis, limit line test
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。