お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 8720ES
Vector Network Analyzer / S-Parameter / 50 MHz to 20 GHz
定価 USD 87,609.00 85% OFF USD 13,141.35 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight 8720ES
スタート価格
USD 13,141.35 85% OFF
搭載オプション
010 | ADD TIME DOMAIN CAPABILITY |
400 | ADDS FOURTH SAMPLER AND TRL CALIBRATION FIRMWARE |
製品仕様
- 50 MHz to 20 GHz frequency range
- 75 dB power range, +5 dBm output power
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。