お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 85096C
RF Electronic Calibration Module / 300 kHz to 3 GHz / Type-N / 75 ohm / 2-port
Keysight 85096C
RF Electronic Calibration Module / 300 kHz to 3 GHz / Type-N / 75 ohm / 2-port
Keysight Used
Keysight 85096C
スタート価格
USD 4,562.55 55% OFF
搭載オプション
00F | BOTH TYPE-N 75-OHM CONNECTORS ARE FEMALE ON MODULE |
製品仕様
- 300 kHz to 3 GHz frequency range
- Fast full two-port calibration with a single connection
- Simple non-insertable device calibration
- NIST traceable accurate calibrations
- Reduced connector wear
- USB interface for direct control with PNA and ENA series of network analyzers
- Reliable solid-state switching
The Keysight 85096C RF electronic calibration (ECal) module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate. ECal is a precision, single-connection calibration technique for your vector network analyzer. Performing a full two-port calibration takes less than half the time and number of connections using ECal versus mechanical cal kits. Furthermore, the accuracy of the calibration is comparable between electronic and mechanical methods. Traditional mechanical calibrations require intensive operator interaction, which is prone to errors. With ECal, the operator simply connects the ECal module to the network analyzer and the software controls the rest.
ECal modules are transfer standards capable of transferring the factory calibration accuracy to your network analyzer. The new 85096C RF electronic calibration system is now easily controlled by one of two methods depending on the network analyzer. The Keysight PNA and ENA series of network analyzers controls the module directly through a USB interface.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
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
Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ
ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?
はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。
ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。
スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。