お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight U4301B
PCI Express Protocol Analyzer
Keysight Used
Keysight U4301B
スタート価格
USD 27,862.50 70% OFF
搭載オプション
A16 | INCREASE ANALYZER LINKWIDTH TO X8 BI-DIRECTIONAL AND X16 UNI-DIRECTIONAL |
AN3 | ANALYZER SOFTWARE LICENSE FOR PCIE 8GBPS |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Accurate Data Capture with PCIe Analyzers
The Keysight U4301B PCI Express (PCIe) analyzer combines accurate probing technology with flexible hardware architecture. This PCIe 3.0 analyzer uses Keysight’s unique Equalization Snoop Probe (ESP) technology, allowing you to match the algorithm to the type of channel the protocol analyzer is monitoring. This technology ensures that the captured data is as accurate as possible.
Hardware
- Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3) speeds
- x1 through x16 link width support
- 8 GB capture for x1 to x8 bidirectional, up to 16 GB capture for x16 bidirectional
- CEM slot, M.2 (M-key), and SFF-8639 PCIe interposers; PCIe Gen3 midbus probe, flying leads
Data viewing and navigation
- Packet viewer with flexible coloring, color by packet type or direction
- Lane view with packet highlighting to show the actual data on the bus (header, payload?)
- Simple packet filter, quick search and auto compute
- Correlation across all views, clicking in one view quickly navigates you to the same point in time in another view
Analysis tools
- LTSSM overview with equalization analysis helps verify the link training process and identify reasons for failure
- Traffic overview with detailed traffic pattern analysis and graphing
- Performance analysis with utilization, throughput, response time and latency measures (including flow control analysis)
- Transaction decode of PCIe, NVMe and AHCI with data analysis with data overview
Simple-to use, powerful state-based triggering
- Simple-to-use filters and triggers
- Advanced triggering for complex scenario analysis (ex. missing completion)
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。