お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight M9505A-U20
AXIe Chassis / Integrated System Module / 5 Slots / ESM with USB 2.0
Keysight M9505A-U20
AXIe Chassis / Integrated System Module / 5 Slots / ESM with USB 2.0
Keysight Premium Used
Keysight M9505A-U20
スタート価格
USD 13,237.50 25% OFF
搭載オプション
U20 | ESM with USB 2.0 |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Functionality
- 5 slots for AXIe instrument modules
- Embedded AXIe system module
- High Power, 200W Cooling per slot
Performance characteristics
- Gigabit LAN connection to each module slot
- Gen 2 PCIe x8 interface to system controller provide up to a 4 GB/s data rate from external controller
- Gen 2 PCIe x4 links to each module slot (maximum 2 GB/s data rate)
Applications
- Transportable applications (can also be rack-mounted)
The M9505A AXIe Chassis is fully compatible with the AXIe 1.0 specification. It includes an embedded system module (ESM) that does not take up an instrument slot. This system module performs the chassis management functions contained in the AXIe specification. Additionally, it provides PCI and LAN interfaces for connection to an external computer, external clock and trigger connectors, and Keysight-exclusive, inter-chassis synchronization connectors. The local bus implemented in the M9505A provides the maximum 62 pairs allowed by the AXIe specification. Combine the M9505A with the M9048A PCIe Desktop Adaptor to achieve the highest system bandwidth.
The instrument modules slots are arranged horizontally to minimize rack space. This arrangement combined with a high-performance cooling system allows the chassis to be racked in only 4U of space. The M9505A is also designed to be easily maintained as both the power supply and fan tray can be removed while the chassis remains in the rack.
付属品:
For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。