お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight M9340A
PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor
Keysight Used
Keysight M9340A
スタート価格
USD 1,989.80 80% OFF
搭載オプション
090 | 1 MHZ TO 9 GHZ |
製品仕様
- Input Frequency: 1 MHz to 6 GHz
- Output Frequency: 1 MHz to 9 GHz
- Maximum Output Power (6 G to 9 GHz, +10 dBm input): 8 to 12 dBm
The M9340A is PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor which is used in the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer. The module distributes the source and local signals from the source modules to receivers.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories