お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight M3100A
PXIe Digitizer / 100 MHz / 100 MSa/s / 14 Bit
Keysight Used
Keysight M3100A
スタート価格
USD 6,114.90 70% OFF
搭載オプション
CH8 | EIGHT CHANNELS |
CLF | FIXED SAMPLING CLOCK, LOW JITTER |
FP1 | ENABLED FPGA PROGRAMMING |
HV1 | ENABLED HVI PROGRAMMING |
K32 | FPGA, XILINX 7K325T |
M20 | MEMORY, 2 GB, 1 GSAMPLES |
製品仕様
Performance characteristics
- Up to 2 GB of onboard RAM (~1 GSa)
- Multi-instrument programming, which is enabled using the KS2201A PathWave Test Sync Executive programming environment, is supported by SD1 3.x software API for core programmers. Flowchart style programming enabled by Hardware Virtual Instrument Design Environment (M3601A) is supported by SD1 2.x Software only. (M3XXXA, Option HV1 required).
- PathWave FPGA Design Environment (KF9000A), supported by SD1 3.x software, enables easy programming & designing of logic, control, and combinatorial routines to the M3xxxA instrument along with supporting HVI for interaction with several FPGA functions. The Graphical FPGA Design Environment (M3602A) is supported by SD1 2.x Software only (M3xxxA, Option FP1 required).
Functionality
- 1 slot PXIe 4/8 channel digitizer
- 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz bandwidth
- Advanced data acquisition system with flexible triggering and programmable cycles and data bursts
Applications
- Aerospace Defense
- Electronic test
- Medical imaging
- Communications
The M3100A PXIe digitizer is ideal for general purpose digitizer automated test requirements. It offers high channel density with an advanced data acquisition systems (DAQ). The optional real-time sequencing, inter-module synchronization, and graphical FPGA programming software tools expand its capability to enable a number of solutions including angle of arrival (AoA), baseband electronics designs, wireless device manufacturing and multi-channel coherent signal acquisition.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。