Keysight FieldFoxポータブルハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ(Used製品)

FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ

  • 先行機種の結果と同等の確度で、最大54 GHzの周波数レンジをカバー。
  • FieldFoxは、ケーブル/アンテナ・アナライザとしてセットアップ可能で、ベクトル・ネットワーク・アナライザとしても構成可能。
  • スペクトラム・アナライザとして、または、コンビネーションテストのセットアップ全体として使用可能。
  • 120 MHzという広いスペクトラム帯域幅をカバーしながら、5Gフィールドテストの機能を展開。
  • 広帯域の瞬時解析により、不要な小さいノイズの捕捉および解析が可能。
  • 業界の代表的なハンドヘルドテスターと比較して30 %近く負荷を軽減した軽量ツールで測定を実行可能。

製品の詳細情報

FieldFoxシリーズ(Used製品)のおすすめ製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

すべての信号を確実に検知

キーサイトのFieldFoxポータブル・アナライザは、過酷な条件でも快適な作業環境を提供し、定期メンテナンス、広範なトラブルシューティング、およびその中間の作業段階を通して使用することができます。Keysight FieldFoxでは、目的を達成しながら構成をソフトウェアで有効化できるので、優れた作業標準に最適です。

製品の詳細情報

業界で最も統合化されたハンドヘルド・アナライザ

キーサイトのFieldFoxポータブル・アナライザは、定期メンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその中間の作業段階での過酷な作業環境で最高の性能を発揮します。お客様の要件に最適な構成をソフトウェアで有効化できるKeysight FieldFoxをご利用ください。

妥協のない機能と可搬性

最新の通信ネットワークをリアルタイムにテストすることで、さらに多くの要件を機器に求めることができます。機能と可搬性のような、トレードオフとして選択されたパラメータが必要条件であることを実証することができます。ソフトウェアに依存した22種類以上の測定機能が、1台のコンパクトなバッテリー動作ユニットに詰め込まれています。FieldFoxは圧倒的に、業界で最も優れたハンドヘルド・アナライザです。ハンドヘルド型のフィールドテスターは、容易にインストールできる、わかりやすい適切なライセンスキーを使用して拡張できるので、進化する測定ニーズに対応することができます。

PATHWAVEベクトル信号解析ソフトウェア(89600 VSA)

  • 89600 VSAは、フィールドテストにて信号を捕捉して調査するための機能を将来にわたって提供します。
  • 復調を実行して、完全なベクトル信号評価を行い、その後の実装を改善します。
  • 多くの無線通信チャネル内のMAC、RLC、およびRRCレイヤーのメッセージを処理して認証します。
  • 移動体通信や無線通信、厳重な機密保持、およびマルチプラットフォームなどのアプリケーションの調査、追跡、仕分けを行います。

FAQ

FieldFox ハンドヘルド・アナライザとは何ですか?

Keysight FieldFox ハンドヘルド・アナライザは3 kHzから300 GHzまでの周波数範囲を持つハンドヘルドの無線周波数およびマイクロ波モニターです。
市場で最も多機能なハンドヘルド型ポータブル・アナライザの一つであり、厳しい環境下でも使用できるように設計されています。電圧、電流、周波数、電力品質など今日の電力網にとって非常に重要な電気的パラメータを測定することができます。FieldFoxは使いやすく、ユーザーが長期的なトレーニングを受ける必要はありません。

本製品には30種類の測定機能とユーティリティが搭載されています。測定機能には、スペクトラム・アナライザ、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ケーブルおよびアンテナ・アナライザ、拡張範囲伝送解析などが含まれています。

FieldFox ハンドヘルド・アナライザの機能の詳細は「Get To Know FieldFox」をご覧ください。

 

無線周波数とは何ですか?

交流電流または磁場、電場、電磁場、機械系の振動率が約20 kHzから約300 GHzにある場合を無線周波数(RF)と言います。無線周波数の直下の周波数は20 Hzから20 kHzのオーディオ周波数(AF)で、無線周波数は非常に高い周波数の範囲までカバーしています。

この定義は、現代の最も重要な技術の一部である無線データ信号を運ぶ電磁波そのものを指しています。無線周波数は、無線電話システムとして使用される場合には「無線電話周波数」とも呼ばれます。

FieldFoxの周波数範囲はどれくらいですか?

FieldFox ハンドヘルド・アナライザは3 kHzから300 GHzまで動作します。この範囲は、ほとんどの電力網や高電圧設備に対して全範囲の評価を提供することができます。また、フィルタ、カプラー、その他のデバイスなどのマイクロ波コンポーネントの分析にも使用されます。

FieldFoxとオシロスコープの違いは何ですか?

オシロスコープは電圧波の測定に使われますが、FieldFoxハンドヘルド・アナライザはほとんどの電気測定を実行でき、アナライザの機能を強化することができます。オシロスコープは、最大数百 MHz の範囲の周波数と約 100 MHz 以上の帯域幅で動作します。オシロスコープの周波数範囲が十分でないため、品質の高い測定を提供できないアプリケーションが多くありますが、これは主に、オシロスコープが高周波急上昇時間トランジェントを検査する機能がないためためです。FieldFox ハンドヘルド・アナライザは、3 kHzから300 GHzまでとはるかに広く、一般的な限界は10 MHzです。

FieldFox ハンドヘルド・アナライザはオシロスコープではありませんが、既知のコンポーネント仕様内で電圧または電流信号に似た波形を生成することができます。たとえば、スペクトラム・アナライザ機能はオシロスコープの表示に似たグラフを生成します。
また、オシロスコープが到達できない電力網を分析することができます。FieldFoxはバッテリーまたはUSB電源で動作するため、他の機器では使用できない作業現場に持って行くことができます。

当社が取り扱うオシロスコープの全リストについては、中古機器製品カテゴリーページをご覧ください。

FieldFoxと信号発生器の違いは何ですか?

信号発生器はさまざまな電圧にわたって必要な周波数で電気信号を生成します。一方、FieldFoxは機器、サブシステム、またはシステム全体をテストすることができます。従来の信号発生器との違いは、FieldFox がRF信号と電力網の両方を同時にテストできる点です。

FieldFox ハンドヘルド・アナライザは、信号発生器と異なり、ハンディ式デバイスで信号を生成し、多くのパラメータを測定できます。別途、電源供給や較正が必要なく、必要なのは本体のみ。ポータブルでバッテリー駆動式です。これにより現場のテストエンジニアの作業効率の向上します。

当社が取り扱う信号発生器の全リストについては、製品カテゴリーページをご覧ください。

FieldFoxとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

スペクトラム・アナライザは指定された機器の周波数範囲に応じて、特定の帯域幅内で信号の振幅と周波数を表示します。特定の周波数ではなく、ある範囲の周波数にわたる電力を測定します。

一方、FieldFox ハンドヘルド・アナライザはRF信号と電力網を同時にテストできるため、スペクトラム・アナライザとは異なります。FieldFoxはスペクトラム・アナライザとオシロスコープができるすべての測定機能を実行でき、機能毎に個別の機器が必要なく、多くの状況で使用できるのでより効率的です。

当社が取り扱うスペクトラム・アナライザの全リストについては、製品カテゴリーページをご覧ください。

FieldFoxのデータをUSBドライブに保存できますか?

できます。このユニットには統合USBポートが装備されており、FieldFoxソフトウェアを実行しているPCに記録された波形とデータをダウンロードすることができます。ただし、標準的なUSBケーブルが必要です。

FieldFoxにLAN接続を使用できますか?

できます。 FieldFox ハンドヘルド・アナライザはLAN接続と互換性があり、データをコンピュータに送信することができます。設定は簡単で、WindowsコントロールパネルのLANウィザードを通じて行います。ただし、ファームウェアA.03.06以前を選択する場合はLAN接続が100Base–Tの速度以上であることが必要です。

FieldFoxをキャリブレーションするにはどうすればよいですか?

FieldFoxには現場でのキャリブレーションを簡単かつ効率的に行うための CalReady および QuickCal が搭載されています。キャリブレーションキットが利用可能な場合には機械的キャリブレーションタイプも選択できます。どのような方法でキャリブレーションを行っているかに関わらず、FieldFoxは内臓の「Calibration Wizard」を使用して、ユーザーにキャリブレーションの手順を詳細に案内します。

注:このキャリブレーション方法はすべてのFieldFox「A」モデルで利用できます

キーサイトUsed製品とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

キーサイトの再生品標準の違いの詳細については、こちらをご覧ください。

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。 Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

キーサイトのUsed製品の場合、付属アクセサリはeBayのキーサイトストア、またはキーサイトAlibabaストアの各リストに記載されているとおりです。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

現在、 N9340A/B の在庫はございません。

再入荷のお知らせを希望しますか?

Heart Icon 在庫状況アラートHeart Icon Find new equipment

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート