お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight S5040A
Open RAN Studio Player and Capture Appliance
定価 USD 39,068.00 60% OFF USD 15,627.20 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
- 4 x N2843 500MHzパッシブ・プローブ
- 1 x N2756A 16チャンネルMSOケーブル
- ソフトウェア・アプリケーション・バンドル
- 1年間のキーサイト無料返品
- 最近の校正証明書
Keysight Premium Used
Keysight S5040A
スタート価格
USD 15,627.20 60% OFF
製品仕様
The S5040A Appliance is enabled by Keysight’s powerful O-RAN focused tools and is purpose built to construct, play, capture, and measure O-RAN traffic over 10 Gbps / 25 Gbps (fronthaul) Ethernet interfaces. Out of the box integration of the U5040B Open RAN Studio software with Keysight’s industry leading PathWave Signal Studio and 89600 VSA software enables sophisticated 5G signal creation and easy capture, extraction, and export of IQ vectors – for advanced modulation analysis of received RF / mmWave signals and radio performance
- The S5040A and Open RAN Studio provide a test environment that integrates with Keysight tools, in both RF and Protocol Domains, to completely exercise an O-RAN CUS compliant Radio Unit (O-RU).
- Signal Studio Pro for 5G NR creates 3GPP compliant 5G NR waveforms for emulation through Open RAN Studio to an O-RU / DUT and subsequent transmission to a downstream signal analyzer, DUT, or compliant UE.
- The S5040A Open RAN Studio Player and Capture Appliance incorporates UltraScale FPGA hardware to accelerate five powerful tools to construct, play, capture, measure, and extract IQ vectors for split option 7.2x O-RAN traffic.
- Emulate a DU and generate test vectors against an O-RU
- Capture Tx & Rx bidirectional eCPRI message flows between the DU and O-RU over the O-RAN interface
- Timestamps, decode and visualizes O-RAN protocol information and enables measurements in both protocol and RF / mmWave domains
- Optional IQ Extractor reconstructs a time domain IQ file from an O-RAN trace capture, enabling advanced modulation measurements with 89600 VSA software.
- 89600 VSA for 5G NR may optionally receive captured IQ vectors from the S5040A and the Open RAN Studio IQ Extractor to perform 5G NR modulation and radio performance measurements
付属品:
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。