お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 16864A
Logic Analyzer / 136 Channel / 12.5GHz Timing Zoom / 350 MHz State / 2 Mb Depth
Keysight Used
Keysight 16864A
スタート価格
USD 23,297.45 45% OFF
製品仕様
Logic analyzer configuration
- 136 channels, 350 MHz state, 12.5 GHz timing zoom, 2.5 GHz timing, 2 Mb depth standard
- 15-inch (38.1 cm) color, touch-screen display for viewing and quickly navigating large numbers of signals and buses
- built-in removable SSD drive, USB 3.0 ports, and LAN for fast data transfer and storage of large amounts of data
- 1.4 GHz trigger sequencer to ensure high-speed events are captured
Timing analysis (asynchronous sampling)
- up to 2.5 GHz / 5.0 GHz / 10GHz (full- / half- / quarter-channel) timing for capturing signal activity at high resolution
- up to 128 Mb / 256 Mb / 512Mb (full- / half- / quarter-channel) deep memory for identifying the root cause of a problem and symptom widely separated in time
- 12.5 GHz (80 ps) timing zoom with 256K memory depth for analysis of the trigger event with high resolution
State analysis (synchronous sampling)
- state data rates up to 1.4 Gb/s, state clock rates up to 700 MHz for high-speed data capture
- automated threshold / sample position setup for accurate measurements on high-speed buses
- simultaneous eye diagrams on all channels for quick identification of problem signals
Configuration considerations (probes and additional software ordered separately)
- Select from a wide variety of single-ended and differential general purpose and application-specific probes.
- Add application software for insight to debug, analyze and optimize your system’s operation.
- Purchase the speed and memory depth capability you need today and upgrade as your needs evolve. Use 16864AU to upgrade an existing 16864A.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。