お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 86108B-LBW
Precision Waveform Analyzer / 35 GHz
定価 USD 160,864.00 90% OFF USD 16,086.40 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight 86108B-LBW
スタート価格
USD 16,086.40 90% OFF
搭載オプション
LBW | 35 GHZ BANDWIDTH, 2 CHANNEL ELECTRICAL |
232 | SUPPORTED INPUT RATES: 50 MB/S TO 32 GB/S |
300 | ADJUSTABLE LOOP BANDWIDTH FOR CLOCK RECOVERY |
400 | AUXILIARY CLOCK RECOVERY INPUT |
JSA | JITTER SPECTRUM ANALYSIS AND CLOCK RECOVERY EMULATION |
PTB | PRECISION TIMEBASE, ULTRA-LOW RANDOM JITTER |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Gain margin with high instrument performance: high BW (50 GHz or 35 GHz) receivers, ultra-low residual jitter (< 50 fs typical); adjustable clock recovery peaking & loop BW
- Reduce development time through instrument flexibility with integrated clock recovery (data rates 50 Mb/s to 32 Gb/s) & integrated pickoffs & phase matched cables for simple one connection “triggerless” operation
- Reduce validation time with analysis tools like Jitter Spectrum Analysis & SW Clock Recovery Emulation