お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight 86107A
Precision Timebase Reference Module
定価 USD 51,551.00 85% OFF USD 7,732.65 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight 86107A
スタート価格
USD 7,732.65 85% OFF
搭載オプション
040 | 10, 20 AND 40 GHZ CLOCK INPUT CAPABILITY |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Enable precision jitter analysis of electrical signals at rates above 10 Gb/s and optical signals at rates above 20 Gb/s with this precision timebase reference module
- View input signals with characteristic levels of 0.2 - 1.5 Vpp and a trigger range of 2 to 48 GHz (depends on options)
- Select your electrical input: 3.5 mm male (2.4 mm male for frequencies > 25 GHz bandwidth)
- Make better measurements with < 100 fs RMS (for frequencies > 4 GHz) and < 280 fs RMS (for frequencies < 4 GHz)