도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight E7770A-002
Common Interface Unit / CIU base unit
Keysight E7770A-002
Common Interface Unit / CIU base unit
정가 USD 200,775.00 50% 할인 USD 100,387.50 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
- 4 x N2843 500MHz passive probes
- 1 x N2756A 16 channel MSO cable
- Software application bundle
- 1 Year Keysight Warranty
- Recent Calibration Certificate
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 프리미엄 중고
Keysight E7770A-002
From
USD 100,387.50 50% 할인
설치 옵션
002 | CIU base unit |
HA1 | Channel Card |
HB1 | Channel Card DUT IF |
LA1 | LO Card |
LD1 | LO distribution card |
추가 가능한 옵션
1CM | |
AC1 | |
AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
CA8 | Cable kit for combining two HB2 channel cards, TDD |
HA1 | Channel Card |
HB1 | Channel Card DUT IF |
HB2 | Channel Card DUT IF, 15 GHz |
HC1 | Channel Card DUT IF, WLAN test |
LA1 | LO Card |
LA2 | LO Card 2 |
LD1 | LO distribution card |
LD2 | LO distribution card 2 |
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
The Keysight E7770A common interface unit (CIU) provides a bidirectional intermediate frequency (IF) interface to the device under test (DUT) by up- or down-converting a sub-6 GHz uplink or downlink RF signal into a 6 to 12 GHz, or 7.7 to 14.5 GHz IF signal. This solution gives you the control, power, and local oscillator frequency input to the Keysight M1740A millimeter-wave (mmWave) transceiver for 5G remote radio heads (RRHs). As an up/down converter and RRH controller, the CIU supports the extension of the frequency coverage from sub-6 GHz to a high IF and mmWave bands.
The CIU is a key component of a wide range Keysight 5G solutions. These solutions provide the stimulus and analysis capabilities necessary to verify transceiver (Tx) and receiver (Rx) performance for 5G chipsets, devices, and base stations.
Quickly validate DUT performance over-the-air (OTA) with chambers designed for different test cases across the device workflow.
액세서리
For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
다른 제품
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.