도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight 33210A
Function/Arbitrary Waveform Generator / 10 MHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight 33210A
From
USD 1,047.20 45% 할인
설치 옵션
002 | ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR, 8 K-POINT |
제품 사양
Entry Level Never Looked This Good
The 33210A brings uncompromising performance to an entry-level function generator. Get all the basic functions and waveforms with the most stable, lowest distortion function generator in its class.
- USB, GPIB, and LAN (LXI) interfaces included
- 10 MHz sine and square waveforms
- Ramp, triangle, noise, pulse generation with a variable edge, and DC waveforms
- AM, FM, and PWM, linear and logarithmic sweeps, and burst
- Multiple-unit link for synchronous channels
- Optional 14-bit, 50 MSa/s 8 K point arbitrary waveform generator
Real-world signals are not always perfect sine waves or pulses. Create a custom waveform or capture a real waveform, modify, and then recreate the waveform with the integrated function/arbitrary waveform generator.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.
Function-AW + Signal Generators Quick-Facts
What is a signal?
A signal is what is produced by a signal generator when testing electronic equipment. The signal can be a basic sine wave, a pulse or a modulation signal. The signals that are produced are used to test, troubleshoot and design electronic equipment.
What is a signal generator, and what is it used for?
A signal generator is an electronic testing instrument that creates repeating or non-repeating electric waves of different shapes and amplitudes. A signal generator gives clear and concise feedback about the product's performance. Signal generators are used in many different fields, but they are most important in the fields of electronics and radio communications. Engineers use this tool to test their own electronic equipment, as well as to design new equipment for other companies.
For example, a signal generator is typically on an oscilloscope. It is used to produce a sine wave (smooth curve) that can be used to test electrical signals. Learn more about oscilloscopes here.
Other types of signal generators include:
- arbitrary waveform generator
- audio signal generator
- function generator
- pulse generator
- RF signal generator
- vector signal generator
Each type provides different kinds of signals. For example, some provide radio frequency and audio, while others provide waveform or just pulses.
For a full list of Keysight signal generators, please visit our product listing page.
Why should I buy a Keysight signal generator?
A Keysight signal generator is a valuable addition to any test system because it provides the accuracy, performance, and insights you need to streamline your design or repair process. We are known for producing quality instruments in the industry, be it in digital RF processing, satellite communications, radar sensing and tracking, wireless communications or wireless & mobile test equipment.
We want you to find the signal source that's right for your needs. We have a variety of signal generators for you to choose from. They range in frequency, but they all perform well and are easy-to-use whether it's your first time using one or not.
When would I need a vector signal generator?
The vector signal generator is a type of signal generator that generates radio frequency signals with complex modulation formats. When a radio signal modulates, it changes either the amplitude or the frequency of the carrier wave.
Vector signal generators are used when testing different modern data communications systems. They are often used to check Wi-Fi, 4G/5G, and other connectivity solutions that use advanced waveforms.
Signal generator vs waveform generator
There are two types of machines for creating signals. One is called a signal generator and the other is called a waveform generator. A signal generator is an electronic test instrument that generates either repeating or non-repeating waveforms.
A waveform generator creates a wave. It is a type of signal generator that creates very sophisticated waveforms that can be specified by the user. These waveforms can be almost any shape and can be entered in a variety of ways.
Signal generator vs function generator
The function generator is a type of signal generator that is used to generate simple repetitive waveforms. Typically this type of signal generator will produce waveforms such as sine waves, sawtooth waveforms, square and triangular waveforms. Please refer to Basic Oscilloscope Fundamentals for more information on waveforms.
Digital signal processing techniques may be used to generate the waveforms digitally, then convert them from digital into analog format. This is especially true when you only require the waveforms to be at lower frequencies. However, higher frequency versions can be obtained.
Signal generator vs oscilloscope
An oscilloscope “scopes out” or monitors a given signal applied on its input. It displays the signal as voltage vs time. A signal generator can be used to generate a signal with specific characteristics to test devices.
To see the full list of oscilloscopes we carry, visit our product listing page.
A signal generator and an oscilloscope together form a tool that could, for example, diagnose an amplifier. The oscilloscope could then perform basic math on both the input and output to calculate, for example, changes in gain or linearity over a given range of parameters.
Keysight offers two standards of used equipment: Keysight Premium Used and Keysight Used. Keysight Premium Used instruments are fully refurbished to factory new condition, with the same warranty as new ones. Keysight Used equipment is tested and working with the cosmetic appearance described in each product listing.
What are EXG signal generators?
The abbreviation "EXG" stands for "exciter." An exciter is a signal generator that creates a signal and then applies it to an RF power amplifier to generate the final transmitted radiofrequency. The exciter is employed in digital systems as part of waveform generation.
EXG signal generators provide the signals you will need for basic parameter testing of components. It is a tool used to test equipment such as computers which allows users to see how the equipment will work in a variety of situations.
The EXG signal generator allows you to customize microwave components, such as filters and amplifiers, with additional features including full step attenuation. It also maximizes test margins on the production line with leading Adjacent Channel Power Ratio (ACPR).