도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N6792A
DC Electronic Load Modules / 1U Height / Double-wide / 60V / 40A / 200W
키사이트 중고
Keysight N6792A
From
USD 767.75 75% 할인
제품 사양
- Double-wide module, up to 2 modules in mainframe
- Maximum 200 Watts sinking power per module
- Voltage: Up to 60V
- Current: Up to 40A
- Advanced operating Modes: CV, CC, CR, CP
- Arbitrary waveform generation
- High speed synchronized digitization of voltage and current
- Superior command processing time and current slew rate
- USB, LAN, GPIB interfaces standard
- N6700C style user interface for ease of use and familiarity
The Keysight N6792A offer 1U height modular electronic DC load module for N6700C mainframes. Capable of sinking power up to 200W per channel and be configured with up to two modules in a mainframe.
Testing multiple DC power conversion systems can be time consuming if each output must be tested sequentially and measurements are being performed through external equipment. Using the built-in measurement capabilities of N6792A electronic DC loads, all outputs can be measured simultaneously allowing multiple output power systems to be tested in a shorter period.
For bench use take advantage of the N6705C mainframe. The powerful built-in arbitrary waveform generator allows users to emulate complex load profiles. Use the built-in data logger or scope capture to simplify generation of test reports for your application.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.