도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight B2902B
Precision Source/Measure Unit / 2 Channel / 100fA resolution / 210V / 3A DC/10.5A pulse
키사이트 중고
Keysight B2902B
From
USD 8,979.10 35% 할인
제품 사양
The Keysight B2902B precision source / measure unit (SMU) is a 2-channel, compact, and cost-effective benchtop SMU with the capability to source and measure both voltage and current. It easily measures current versus voltage (I/V) with high accuracy. The 4-quadrant source and measurement capabilities enable taking I/V measurements without configuring multiple instruments.
Measurement Capabilities
- Configuration supports 2-channel setup
- Minimum source resolution at 1 pA / 1 μV, minimum measurement resolution at 100 fA / 100 nV
- Maximum output at 210 V, 3 A DC / 1 0.5 A pulse
- Waveform generation (arbitrary) and digitizing capabilities from 20 μs interval
Key Features
- Measurement capabilities with an integrated 4-quadrant source
- Color 4.3-inch display supports both graphical and numerical view modes
- Application software facilitates PC-based instrument control included at no charge
- High throughput and SCPI command support conventional SMU’s command set
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.