도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight U2042XA
USB Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 6 GHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight U2042XA
From
USD 2,926.00 60% 할인
설치 옵션
100 | TYPE-N (MALE) CONNECTOR |
제품 사양
- 10 MHz to 6 GHz frequency range
- Wide dynamic range (-70 to +26 dBm) for small signal measurements
- Super-fast and real time measurement of 50,000 readings/sec
- Real-time measurement with zero dead time to ensure every single continuous pulse is measured
- Average mode time-selectivity function allows full dynamic range for average and time selectivity average power measurements
- Internal zero and automatic calibration saves time and reduces measurement uncertainty
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U2040 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB connectivity models come with world’s widest dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.