도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N8488A
Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 67 GHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N8488A
From
USD 6,882.85 35% 할인
설치 옵션
100 | AVERAGE POWER SENSOR (DC BLOCK) 10MHZ - 67GHZ, 1.85MM CONNECTOR |
제품 사양
- EEPROM to store cal factors eliminates manual entry
- Wide frequency range from 10 MHz to 67 GHz (Not warranted spec from 67 to 70 GHz)
- Wide dynamic range from -35 to +20 dBm
- Best-in-class power linearity of less than 1%, excellent SWR of mismatch uncertainty and highly accurate power repeatability
- Accurate calibration and traceability to US National Institute of Standards and Technology (NIST)
- SCPI codes compatibility
- Compatible with EPM (new N1913/14A, E4418/19B), EPM-P (E4416/17A), P-Series (N1911/12A) power meters (Firmware upgrade required)
The N8488A power sensors have the widest frequency range in Keysight’s family of N8480 power sensors. Each of these new sensors allow users to calibrate the power sensor without manually entering the calibration factors in to the power meter. Similar to the rest of N8480 power sensors, the new N8488A power sensors are designed with excellent accuracy, linearity, repeatability, and SWR.
Note: All N8480 series power sensors are not compatible with the Keysight 43x, E1416A, N8262A power meters, 5314x microwave counters and E7495x base station test set.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.