도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
키사이트 중고
Keysight N2831A
From
USD 5,200.00 60% 할인
제품 사양
Bandwidth
- 8 GHz (-3 dB)
- Tr = 54.25 psec (10-90%)
Input range
- DC attenuation ratio: 10:1 or 5:1
- Input voltage range: 2.5 Vpp or ± 1.25 V at 5:1 attenuation, 5 Vpp or ± 2.5 V at 10:1 attenuation
- Input common mode range: ± 7 VDC to 100 Hz, ± 1.25 V at >100 Hz at 5:1 attenuation, ± 2.5 V > 100 Hz at 10:1 attenuation
- Offset range: ± 16 V when probing a single-ended signal
Input impedance
- DC input resistance : R diff = 100 k ohm ± 2%, R se = 50 k ohm ± 2%
- Input resistance at > 10 kHz: R diff = 1 k? ohm 44 fF (with ZIF probe head)
Connectivity
- N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head and N5445A InfiniiMax III browser
- N5439A InfiniiMax III ZIF probe head
- N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head
- N5441A InfiniiMax III solder-in probe head
The N2831A Series InfiniiMax III+ probing system is the next generation of InfiniiMax probing, greatly expanding the measurement capability and usability of a probe capable of measuring all the components of a differential signal. The built-in InfiniiMode technology allows customers to switch differential, single-ended, and common mode without adjusting probe tip connections.
The N2831A Series probe’s InfiniiMode provides the following mode of operation:
- A – B (differential)
- A – ground (signal singled A)
- B – ground (signal singled B)
- (A + B)/2 – ground (common mode)
The InfiniiMax III+ works with the full array of InfiniiMax III probe heads and supports the full bandwidth of the InfiniiMax III+.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.