도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight B2987B
Electrometer/High Resistance Meter / 0.01fA / 1000V / Battery
정가 USD 16,631.00 40% 할인 USD 9,978.60 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight B2987B
From
USD 9,978.60 40% 할인
제품 사양
The B2987B Electrometer/High Resistance Meter is the world’s only graphical electrometer that allows you to confidently measure small currents with 0.01 fA (0.01 x 10-15 A) resolution and large resistances of up to 10 PΩ (10 x 1015 Ω). In addition, battery operation eliminates AC line noise from your critical measurements. It possesses a 4.3” color LCD with a graphical user interface that provides trend chart and histogram data in addition to numeric information. These front-panel capabilities enable you to capture transient behavior and to perform quick statistical analyses without a PC. The available Setup Integrity Checker software option allows you to compare the noise levels of different cabling and fixturing arrangements to help isolate external noise sources.
Measurement Capabilities
- 0.01 fA minimum measurement resolution
- 10 PΩ maximum resistance measurement with 1000 V source
- 20,000 readings/s
Key Features
- Battery operation for AC power line noise-free measurements
- Setup integrity checker software (Option)
- Easy-to-use auto navigation
- Real-time Noise Monitor
액세서리
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
다른 제품
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences